Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč doplňkové moduly SITOP?

Přídavné moduly SITOP jsou rozšiřující moduly, které spolehlivě chrání napájecí zdroje před rušením a nebezpečím na primární a sekundární straně. Zabrání zastavení zařízení a nákladným škodám tím, že chrání před výpadky proudu, extrémními změnami napětí nebo vadným zatížením. Tyto moduly nabízejí jedinečné, flexibilní rozšíření napájecích zdrojů SITOP, což umožňuje úplnou, všestrannou ochranu.

DOPORUČENÉ MOŽNOSTI

Spolehlivá ochrana systému před různými možnými riziky

Ochrana před selháním prostřednictvím redundance

Zajistěte spolehlivé napájení 24 V stejnosměrným proudem i v případě selhání jednoho napájecího zdroje oddělením dvou napájecích zdrojů. Modul nepřetržitě monitoruje napájecí zdroje a vysílá signál, pokud dojde k poruše.

SITOP PSE202U Grafika redundančního modulu

Rychlé, selektivní umístění poruchy pro zatížení 24 V DC

Rozdělte obvod napájecího zdroje 24 V DC na samostatné větve a selektivně je chráňte. Moduly spolehlivě odpojují vadné zatěžovací obvody, zajišťují nepřetržité napájení ostatních zátěží a zabraňují úplnému selhání zařízení.

SITOP Grafika konfigurace selektivity

Překlenutí krátkodobých výpadků napájení

Překonejte krátkodobé výpadky napájení (brownouty) v sekundárním rozsahu pomocí elektrolytických kondenzátorů, abyste zajistili spolehlivý provoz bez přerušení.

SITOP PSE201U Grafika vyrovnávacího modulu

Spolehlivé snížení náběhových proudů

Chraňte napájecí zdroj a všechna připojená zatížení spolehlivým snížením vysokých zapínacích proudů ze spouštěcích motorů, transformátorů a dalších zařízení, čímž zabráníte vypnutí ochranných zařízení a poškození citlivých součástí.

SITOP Omezovač spouštěcího proudu Grafika

Chraňte před vysokými zpětnými napětími

Modul vrtulníku SITOP CHO1400 chrání výstup napájecího zdroje 24 V nebo 48 V před nadměrným napětím vyvolaným zatížením, např. stejnosměrnými motory v brzdovém režimu. Pokud napětí překročí prahovou hodnotu odezvy modulu v důsledku rekuperačního brzdění, modul omezí napětí přeměnou regenerované energie na teplo prostřednictvím vnitřních rezistorů.

Sekací modul SITOP CHO1400

Vypínací miniaturní jističe

Modul posilovače výkonu SITOP PBM1200 lze paralelně připojit k napájecímu zdroji SITOP 24 V nebo 48 V od 20 A a odpojit dotčený podavač během milisekund v případě zkratu. Modul zvýšení výkonu krátce dodává vysoký vypínací proud požadovaný miniaturním jističem k odpojení postiženého podavače.

Modul posilovače výkonu SITOP PBM1200