Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč časovací relé?

Proč SIRIUS timing relays?

SIRIUS timing relé poskytují přesné časově zpožděné spínání pro řídicí, spouštěcí, ochranné a regulační obvody napříč průmyslovými aplikacemi. Portfolio zahrnuje časovací relé 3RP25, 3RP20 a 7PV15, funkční moduly 3RA28 a pomocné spínače — každý navržený pro specifické požadavky na montáž a prostor.

  • Multifunkční relé 3RP25 integrují až 27 funkcí časování do kompaktních průmyslových skříní s průmyslovými standardními šířkami 22,5 mm nebo 17,5 mm.
  • Relé 3RP20 s konstrukcí kontaktů se vyznačují sníženou výškou a montážní hloubkou pro těsné vzdálenosti v rozvaděčích.
  • Úzká relé 7PV15 v 17,5 mm skříních poskytují výkon vyhovující EMC pro obytné a standardní aplikace.

Všechny modely podporují široké rozsahy napětí od 12 do 240 V AC/DC pro globální flexibilitu nasazení.

Klíčové výhody

Optimalizujte prostor skříně

Užijte si efektivní využití prostoru rozvaděče s kompaktním designem s průmyslovými standardními šířkami 22,5 mm nebo 17,5 mm a sníženými montážními hloubkami při zachování plného časování a přepínání.

Přizpůsobte se různým aplikacím

Podporujte aplikace v různých prostředích rozvaděčů a řídicích systémů s až 27 integrovanými časovacími funkcemi řady 3RP25, které poskytují komplexní možnosti časování v jednom relé.

Zjednodušte startování motoru

Funkční moduly 3RA28 namontujte přímo na stykače 3RT2 s klíčovými ovládacími funkcemi pro přímý on-line a startovací startování hvězdicí delta, s rychlou a snadnou montáží pomocí jednoduchých zapínacích a blokovacích mechanismů.

Doporučené možnosti

Často kladené otázky

Prozkoumejte související zdroje

Začínáme