Využijte předmontované jednotky 3RA24
Objednejte si továrně testované kombinace hvězd a delta ve velikostech S00 až S3 pro výkony až 90 kW, připravené k montáži a uvedení do provozu.
Sestavy stykačů SIRIUS star delta poskytují spolehlivé, prostorově úsporné řešení pro spouštění asynchronních motorů s maximální účinností. Snížením startovacího proudu na jednu třetinu přímých hodnot na lince chrání váš systém a prodlužují životnost motoru. Konstrukce společnosti Siemens překonávají běžné problémy při přepínání, jako jsou špičkové proudy a opotřebení kontaktů, díky optimalizovaným obvodům a integrovaným komponentům, což zajišťuje hladký provoz a dlouhodobý výkon.
Omezte náběh motoru na zlomek přímého startování, čímž pomůžete chránit ochranná zařízení proti proudu a minimalizovat elektrické namáhání systému.
Nasaďte předem zapojené sestavy, které jsou testovány s integrovanými blokovacími prvky, což snižuje námahu na zapojení a zkracuje dobu uvedení do provozu.
Používejte robustní komponenty SIRIUS a preferované hvězdicové delta obvody, abyste předešli nepříjemným výpadkům a opotřebení kontaktů během přepínání.
Objednejte si továrně testované kombinace hvězd a delta ve velikostech S00 až S3 pro výkony až 90 kW, připravené k montáži a uvedení do provozu.
Vyberte technologii připojení, která vyhovuje vašim standardům sestavení — obě možnosti jsou k dispozici v celém předmontovaném portfoliu.
Nasaďte funkční modul se širokým napájecím napájením 24—240 V AC/DC, časováním 0,5—60 s a integrovaným intervalem mrtvého signálu 50 ms pro zjednodušení kabeláže řízení.