Motorové startéry SIMATIC ET 200pro jsou součástí distribuovaného portfolia vstupů a výstupů Siemens, které poskytují řízení motoru bez skříně přímo na stroji. Díky krytí IP65/67 a inteligentní diagnostice spouští a chrání motory až do 5,5 kW a zároveň se bezproblémově integrují do řady SIMATIC ET 200 pro flexibilní automatizaci. Řada nabízí možnosti pro každou aplikaci:
- Standardní startér motoru ET 200pro - Základní elektromechanický startér pro přímý nebo reverzní provoz
- Vysoce funkční startér motoru ET 200pro - Pokročilý elektronický startér s měkkým startem pro přepínání bez opotřebení
- Modul izolátoru — bezpečné lokální odpojení pro údržbu
- Lokální řešení bezpečnostního startéru motorů — Autonomní bezpečnost bez bezpečnostního ovladače
- Bezpečnostní motorové startovací řešení ProfiSafe — síťová bezpečnost přes PROFIBUS nebo PROFINET