Hodnoty B10d (tj. počet spínacích cyklů, během kterých může za definovaných podmínek selhat 10% relé) jsou důležité pro funkční bezpečnost podle ISO 13849-1 a IEC 62061. Často se používají k výpočtu PFHD (Pravděpodobnost nebezpečného selhání za hodinu) nebo MTTFD (Mean Time to Dangerous Failure) v řídicích systémech souvisejících s bezpečností.
Použití hodnot B10d pro spojovací relé: Stanovení MTTFD (střední doba do nebezpečné poruchy) MTTFD se vypočítá z hodnoty B10d, provozní frekvence a počtu spínacích kontaktů:
MTTFD = (B10d)/(0,1 x n x spínací frekvence za hodinu x 3600)
n = Počet nebezpečných chyb na cyklus (obvykle 1)
Provozní frekvence musí být realistická.
Výpočet PFHD (Pravděpodobnost nebezpečného selhání za hodinu) V případě potřeby lze z MTTFD a dalších faktorů vypočítat hodnotu PFHD požadovanou pro SIL (Safety Integrity Level) podle IEC 62061.
Vyhodnocení úrovně výkonu (PL) podle normy ISO 13849-1 Hodnota MTTFD se používá ve spojení s dalšími bezpečnostními parametry, jako je DC (diagnostické pokrytí) a struktura (kategorie B, 1,2,3 nebo 4) pro stanovení úrovně výkonu (PL) bezpečnostního obvodu.