Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Stáhněte si produktovou brožuru zde

Další informace o funkcích a možnostech tohoto produktu.

Proč SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0?

Bezpečnostní relé 3SK0 určené pro čínský trh usnadňuje bezpečnost strojů.

Díky širokému pokrytí aplikací a modulární konstrukci je bezpečnost intuitivní a efektivní — od návrhu systému až po každodenní provoz. Výrobek je certifikován podle CCC, CE, UL a je uznáván autoritativními institucemi s úrovní bezpečnosti do PL e/SIL 3.

Výrazně snižte prostoje související s chybami a spolehlivost zabudování po celou dobu životnosti zařízení díky jasné živé diagnostice a indikaci stavu. Výběr SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0 znamená výběr účinné, vyhovující a důvěryhodné bezpečnostní ochrany.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

Snadná integrace

3SK0 se snadno integruje do různých bezpečnostních obvodů, aby byla bezpečnost strojů intuitivní a snadno implementovatelná — od návrhu až po aplikaci. Výrazně zkraťte dobu od návrhu po výrobu.

Globálně akceptovaná a důvěryhodná ochrana

Dodává se s CCC, CE, UL, TÜV a dalšími - vaše zařízení může jít na moře bez obav. Certifikováno uznávanými třetími stranami, s úrovní bezpečnosti až PL e/SIL 3. Vytvořte silnou a spolehlivou bezpečnostní bariéru pro vaše stroje.

Jasná diagnostika

Zobrazení stavu v reálném čase a jasná indikace poruchy umožňují rychlé řešení problémů, snižují prostoje a zajišťují spolehlivější provoz.

Vybrané funkce

Vysoká spolehlivost

Certifikováno uznávanými třetími stranami, s úrovní bezpečnosti do PL e (EN ISO 13849-1) /SIL 3 (EN 61508).

sirius-smart-bezpečnostní relé-3sk0-produkt-foto-mhero-1280x720-schopnost-vysoká spolehlivost-promo-640x480

Široké pokrytí, snadná integrace

  • Podporuje 1 dvoukanálový nebo 1 jednokanálový vstup bezpečnostního senzoru.
  • Kompatibilní s spínači nouzového zastavení, dveřními spínači, bezpečnostními světelnými závěsy a dalšími běžnými bezpečnostními senzory.
  • Podporuje automatické nebo ruční spouštěcí režimy.
  • Dvoukanálový výstup: 3 bezpečnostní výstupy NO+1 výstup NC signálu.
  • Řídicí napětí 24V AC/DC, vyhovuje nízkonapěťovým provozním požadavkům.
sirius-smart-bezpečnostní relé-3sk0-produkt-foto-širokoúhlé pokrytí-snadná integrace-promo-640x480

Jasná diagnostika

Přední indikátor stavu zobrazuje provozní podmínky v reálném čase a poskytuje přesnou diagnostiku poruch. To umožňuje operátorům sledovat stav zařízení na první pohled, rychle diagnostikovat problémy a výrazně snížit dobu prostojů při odstraňování problémů — čímž se zabudová spolehlivost během celého životního cyklu zařízení.

sirius-smart-bezpečnostní relé-3sk0-čistá-diagnostika-promo-640x480

Další zdroje

Uživatelská příručka