Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SIPROTEC V?

SIPROTEC V je virtualizovaná verze osvědčeného ochranného a řídicího produktu SIPROTEC 5. Díky využití osvědčené virtualizační technologie umožňuje SIPROTEC V plně centralizovanou ochranu a řízení.

Naše poslání je jasné: vytvořit sítě jednoduché, škálovatelné a bezpečné.

Následující KPI ukazují, jak se tato transformace promítá do měřitelné hodnoty.

SIPROTEC V Graphic KPIs Dashboard

Klíčové výhody

Osvědčené algoritmy ochrany a shoda s normou IEC 61850

  • Vychází z důvěryhodných a osvědčených ochranných algoritmů SIPROTEC 5.
  • Plná shoda s normou IEC 61850 zajišťuje flexibilitu a interoperabilitu.

Viditelnost po celé stanici a koncept zálivu

  • Integrované HMI umožňuje centralizovaný provoz a monitorování celé rozvodny.
  • Provádění operací životního cyklu (start, stop, test) v jednom poli bez přerušení operací v jiných pozicích.

Kybernetická bezpečnost, inovace a umělá inteligence

  • RBAC, Syslog, kalení v souladu s CIS
  • Dodržujte mezinárodní normy NERC CIP/BDEW
  • Umožňuje aplikacím AI v rozvodnách odemknout prediktivní analýzu a zlepšit rozhodování

Doporučené možnosti

Prozkoumejte SIPROTEC V ve virtuálním showroomu

Vstupte do našeho interaktivního 3D světa a buďte svědky transformace ochrany a řízení rozvodny. Cesta od tradičního hardwaru k nejmodernějším virtualizovaným softwarově definovaným systémům. Objevte architekturu SIPROTEC V a ponořte se do jejího softwaru, abyste se dozvěděli více!

Obrázek pro SIPROTEC V — Centrum zážitků s tlačítky pro „Prozkoumat oblasti pole a „Přejít do budovy rozvodny“.
Grafika produktu Siprotec pro ochranu digitální rozvodny.

Webinář: Ochrana je připravena pro virtualizaci

SIPROTEC V mění hardwarové limity v digitální možnosti.
Připojte se k našim webinářům od února do dubna 2026

Prozkoumejte zdroje