Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Usmívající se energetický pracovník v telefonu s přilehlou čepicí, překryté stylizovanou grafikou Siemens „X“ na tmavě modrém pozadí.

Siemens na veletrhu Enlit Europe, 10.-12. listopadu, pavilon a.A50, Vídeň

Objevte, jak sítě využívající umělou inteligenci mohou odemknout až o 30% větší kapacitu a zároveň snížit výpadky až o 30%.

Proč SIPROTEC Procesní sběrnice?

Tradiční rozvodny spoléhají na rozsáhlé měděné vedení a analogové připojení, což vede k vysokým instalačním nákladům, omezené flexibilitě a zvýšenému riziku chyb. Vzhledem k tomu, že poptávka po síti roste a digitalizace zrychluje, energetické společnosti čelí výzvám při přizpůsobování starších systémů moderním požadavkům. Bez digitální procesní sběrnice se rozvodny potýkají se škálovatelností, údržbou a integrací pokročilých schémat ochrany. Procesní sběrnice SIPROTEC 5 tyto potřeby řeší digitalizací všech analogových a digitálních hodnot blízkých procesu, což umožňuje flexibilní, škálovatelnou a budoucí automatizaci rozvodny. Toto řešení snižuje zapojení, zvyšuje spolehlivost a podporuje bezproblémovou integraci nových technologií, což zajišťuje efektivní a bezpečný provoz sítě.

Klíčové výhody

Úspora nákladů

Méně měděné kabeláže, rychlejší instalace a uvedení do provozu

Optimalizovaný design

Menší konstrukce CT díky kratším vzdálenostem a tím i menším zatížením, je zapotřebí méně CT jader

Zjednodušené inženýrství

Typické inženýrství s opakovaně použitelnými konfiguracemi SV, GOOSE, MMS

DOPORUČENÉ MOŽNOSTI

Vlastnosti a funkce