Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč ovládání cívky pro potlačení oblouku SIPROTEC 5?

Kompenzace zemních poruch pomocí cívek potlačení oblouku (ASC) je široce používána v sítích středního napětí, aby bylo zajištěno spolehlivé a nepřerušované napájení.

Úprava neutrálních bodů hraje klíčovou roli při návrhu distribuční sítě. Kompenzace zemních poruch umožňuje nepřetržitý provoz i při nejčastějších poruchách — jednofázových uzemňovacích poruchách. V řádně kompenzované síti dochází také k samozhášecím přechodným zemním poruchám v důsledku velmi nízkých poruchových proudů. Preventivní ladění ve zdravém stavu sítě minimalizuje poškození a namáhání zařízení v poruchových podmínkách.

Efektivní automatické řízení ASC je nezbytné pro optimální kompenzaci. Tradiční řešení často postrádají integraci, což vede ke složitému uvedení do provozu, vyšším nákladům a provozním problémům. SIPROTEC 5 nabízí plně integrované a uživatelsky přívětivé řešení řízení ASC pro plungerové a krokové cívky, což snižuje námahu na uvedení do provozu a umožňuje až 30% úsporu nákladů.

Klíčové výhody

Zvýšení spolehlivosti napájecího systému

Automatické řízení cívek potlačujících oblouk (ASC) v elektrických energetických systémech zvyšuje spolehlivost a snižuje manuální zásahy. Integrované řešení zajišťuje konzistentní výkon a minimalizuje provozní rizika pro veřejné služby.

Optimalizace investičních a provozních nákladů

Zjednodušte provoz a ušetřete až 30% nákladů s našimi ovládacími zařízeními podporujícími web. Snižte hardware, zjednodušte inženýrství a optimalizujte používání komponent. Dosáhněte rychlejšího uvedení do provozu pomocí flexibilního softwaru a funkčních bodů.

Využijte rozsáhlé funkce v jednom zařízení

Integrované řešení SIPROTEC nabízí rozsáhlé funkce, jako je flexibilní připojení protokolů, nejnovější funkce kybernetické bezpečnosti, kombinovatelnost s dalšími ochrannými a řídicími funkcemi a nejmodernější hardware.

Vybrané funkce

SIPROTEC 5 - Ovládání cívky potlačující oblouk

Webinář: Zvýšení spolehlivého napájení pomocí ASC

Objevte špičkovou technologii potlačení oblouku pro moderní elektrické sítě
Připojte se k našemu webináři