SIPROTEC 7SK81 je multifunkční relé ochrany motoru. Navrhli jsme jej tak, aby chránil asynchronní motory všech velikostí a chránil objekty s jmenovitými proudy od 20 A do 2500 A pomocí nízkoenergetických transformátorů proudu.
Chraňte své asynchronní motory před elektrickými poruchami a provozními problémy. SIPROTEC 7SK81 nabízí rozsáhlé ochranné funkce a flexibilní systémovou integraci zajišťující vysokou provozní spolehlivost a umožňuje vašim zaměstnancům bezpečně reagovat.
Využijte výhody 4 nízkoenergetických vstupů proudových transformátorů, které pokrývají různé aplikace motoru. Flexibilní funkce ochrany a integrovaná úroveň automatizace vám pomohou přizpůsobit se systémovým požadavkům a optimalizovat investice. Jasný šestiřádkový displej a 9 programovatelných funkčních kláves umožňují rychlou reakci na stavy procesu.