Flexibilní I/O s modulárním designem
Upravte strukturu I/O v modulárním systému SIPROTEC 5. Vyberte si z 12 standardních variant: 4/4 nebo 8/8 transformátorů proudu/napětí, 5-31 binárních vstupů a 8-46 binárních výstupů.
SIPROTEC 7SA86 dálková ochrana je modulární zařízení pro ochranu elektrických vedení. Nabízí pokročilé řešení pro ochranu, řízení, automatizaci, monitorování a základní funkce kvality napájení, poháněné systémem DIGSI 5. Řešení zkratů a uzemnění elektrických systémů pomocí SIPROTEC 7SA86. Detekuje a selektivně vypne 3-pólové zkraty napříč všemi úrovněmi napětí a konfiguracemi sítě, včetně uzemnění, aby poskytoval spolehlivou záložní ochranu pro různá zařízení diferenciální ochrany s minimální dobou vypnutí 9 ms. Očekávejte spolehlivost díky výkonným ochranným funkcím, pokročilým funkcím kybernetické bezpečnosti a vysoké dostupnosti i v extrémních podmínkách díky konformnímu povlaku. Nakonfigurujte všechny funkce pomocí DIGSI 5 a přizpůsobte flexibilní strukturu I/O vašim potřebám.
Výkonné ochranné funkce poskytují robustní bezpečnost. Konformní povlak na elektronických deskách poskytuje vysokou dostupnost a konzistentní výkon v drsných podmínkách. Chraňte svou kritickou infrastrukturu.
Snadná manipulace se zařízeními a softwarem díky intuitivnímu designu. Nakonfigurujte všechny funkce podle potřeby pomocí inženýrského nástroje DIGSI 5, abyste zjednodušili správu a snížili složitost pro váš tým.
Bezpečně integrujte svůj systém s kybernetickou bezpečností kompatibilní s NERC CIP a BDEW Whitepaper. Užijte si plnou kompatibilitu s IEC 61850 pro důvěryhodné operace.
Upravte strukturu I/O v modulárním systému SIPROTEC 5. Vyberte si z 12 standardních variant: 4/4 nebo 8/8 transformátorů proudu/napětí, 5-31 binárních vstupů a 8-46 binárních výstupů.
Vyjádřete 3-pólové zkraty ve hvězdných, paralelních a kruhových sítích; identifikujte zemní poruchy v izolovaných systémech nebo systémech potlačujících oblouk. Zajistěte záložní ochranu diferenciálu na linkách, transformátorech a generátorech.
Použijte až čtyři zásuvné komunikační moduly pro různé redundantní protokoly (IEC 61850, Modbus TCP) a spolehlivý přenos dat PRP/HSR. Implementujte robustní kybernetickou bezpečnost pomocí řízení přístupu založeného na rolích a podepsaného firmwaru.