Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 poskytuje spolehlivou ochranu vzdálenosti pro nákladově optimalizovanou a kompaktní ochranu vedení v systémech středního a vysokého napětí. Díky své flexibilitě a výkonnému inženýrskému nástroji DIGSI 5 nabízí zařízení SIPROTEC 7SA82 řešení zaměřená na budoucnost pro ochranu, řízení, automatizaci, monitorování a PQ basic.

Mezi hlavní funkce patří:

  • Interoperabilita ochranných zařízení vedení SIPROTEC 5 a SIPROTEC 4
  • 3-pólové vypínání s minimální dobou vypnutí 19 ms
  • 4 transformátory proudu,
  • 4 napěťové transformátory,
  • 11 nebo 23 binárních vstupů,
  • 9 nebo 16 binárních výstupů
  • V základním modulu 1/3 jsou k dispozici různé struktury hardwarových veličin pro binární vstupy a výstupy. Přidání 1/6 rozšiřujících modulů není možné; k dispozici s velkým nebo malým displejem.
  • Šířka pouzdra 1/3 x 19 palců
  • Standardní konformní povlak

Klíčové výhody

Získejte kompaktní a bezpečnou ochranu vzdálenosti

Kompaktní a levná ochrana na dálku a bezpečnost díky výkonným ochranným funkcím činí SIPROTEC 7SA82 výkonnou volbu.

Snadný přístup k datům zařízení

Získejte jednoduchý, rychlý a bezpečný přístup k datům zařízení prostřednictvím standardního webového prohlížeče pro zobrazení všech informací a diagnostických dat, stejně jako vektorových diagramů, jednořádkových a zobrazovacích stránek zařízení.

Užijte si vysokou dostupnost

SIPROTEC 7SA82 poskytuje nejvyšší dostupnost i v extrémních podmínkách prostředí pomocí konformního povlaku elektronických desek.

DOPORUČENÉ MOŽNOSTI

Vlastnosti a funkce

Prozkoumejte zdroje