Flexibilní vstupy a výstupy
Nabízí pět předdefinovaných standardních variant se 4 transformátory proudu, 4 napěťovými transformátory, 11 až 75 binárními vstupy a 9 až 41 binárními výstupy.
Řídicí jednotka SIPROTEC 6MD85 je modulární řídicí jednotka pro vysokonapěťové a vysokonapěťové rozváděče s integrovaným provozem a rozsáhlými ochrannými funkcemi.
Je součástí rodiny SIPROTEC 5 a podporuje řadu ochranných funkcí z knihovny SIPROTEC a umožňuje integraci IO specifickou pro aplikaci. Standardní varianty zahrnují přístrojové transformátory a podporuje selektivní ochranu nadzemního vedení a kabelů pomocí jednokoncových a víceúčelových podavačů.
Šablony aplikací DIGSI 5 poskytují konfigurace připravené k použití pro standardní aplikace, blokování rozváděčů a rozšířené ovládání.
6MD85 poskytuje integrované ovládání rozvaděčů s univerzálními ochrannými funkcemi, které umožňují spolehlivý provoz a automatizaci systémů středního až mimořádně vysokého napětí.
DIGSI 5 umožňuje konfigurovat a kombinovat všechny funkce podle potřeby a modulární konstrukce usnadňuje přizpůsobení iOS vaší aplikaci. Uživatelsky přívětivý provoz a návrh softwaru zefektivňují uvedení do provozu a každodenní použití.
6MD85 splňuje standardy kybernetické bezpečnosti s řízením přístupu založeným na rolích, podepsaným firmwarem, ověřeným přístupem k síti a zabezpečeným protokolováním událostí. Konformní povlak zajišťuje spolehlivý provoz i v extrémních podmínkách prostředí.
Nabízí pět předdefinovaných standardních variant se 4 transformátory proudu, 4 napěťovými transformátory, 11 až 75 binárními vstupy a 9 až 41 binárními výstupy.
Podporuje až 4 zásuvné komunikační moduly pro různé a redundantní protokoly včetně IEC 61850-8-1 a IEC 61850-9-2 Client. Umožňuje zabezpečenou sériovou ochranu datovou komunikaci na velké vzdálenosti a na fyzických médiích.
Obsahuje grafický logický editor pro automatizaci, integrovaný Ethernet RJ45 pro DIGSI 5 a IEC 61850, měřicí jednotku Phasor s IEEE C37.118, záznam poruch, přepínání bod-on-wave a pomocné testovací funkce.