Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SIPANEL ochrana, automatizace a ovládací panely?

SIPANEL by Siemens je plně přizpůsobitelné řešení ochrany, automatizace a ovládacích panelů navržené tak, aby poskytovalo kvalitu a hodnotu ve velkém měřítku. SIPANEL, postavený v zařízeních s certifikací ISO 9001 a UL 508A v Severní Karolíně, využívá efektivní montáž a opakovatelné procesy k podpoře všeho od jedinečných návrhů skříní až po modernizaci starších systémů. Na trhu, kde projekty často závisí na kapacitě a dostupnosti, poskytuje Siemens konkurenční hodnotu s rozsahem, konzistencí a dlouhodobou podporou ke snížení rizika dodávek.

2_Výrobní dům průmyslového ovládacího panelu Siemens

Klíčové výhody

Přesné inženýrství s DigitalTwin

SIPANELY jsou digitálně modelovány pomocí technologie Siemens DigitalTwin, což zajišťuje rychlejší dodávku s menším počtem chyb a zkrácenou dobu uvedení do provozu.

Kvalita, dodržování předpisů a důvěra

SIPANELY jsou vyráběny v závodě s certifikací ISO 9001 a UL 508A s řízeným získáváním a montáží řízeným společností Siemens, což snižuje narušení dodavatelského řetězce.

Dodatečná montáž stávajících systémů bez distribuce

Využijte stávající infrastrukturu k modernizaci systémů bez úplné výměny dodatečným vybavením pro zlepšení funkčnosti a prodloužení životnosti zařízení.

Vlastnosti vlastního panelu SIPANEL

Ovládací panely SIPANEL poskytují poradenství, inženýrský návrh a uvedení do provozu v našem závodě na výrobu panelů s certifikací ISO 9001 a UL-508A ve Wendellu, NC.

Sestavení ochrany, automatizace a řízení

Vlastní výroba ochranných, automatizačních a řídicích zařízení — vyrobená podle požadavků vašeho projektu pro průmyslové a inženýrské aplikace.

Flexibilní skříně a možnosti skříní

Konstrukce vnitřních/venkovních skříní z nerezové oceli, měkké oceli a dalších materiálů — plus skříně, regály, rámy, desky, přenosné předměty, otočné panely a dveře.

Certifikované, osvědčené a připravené k výrobě

Skříně s certifikací seismických a UL certifikovaných pro náročná prostředí s rychlým prototypováním pomocí aditivní výroby a technologie DigitalTwin (Siemens Xcelerator), plus Customer Witness FAT.

Resources

Soubory ke stažení

Profil SIPANEL (již brzy)

1_Výrobní dům průmyslového ovládacího panelu Siemens

Zákaznická podpora SIPANEL

Spojte se s našimi odborníky a dozvíte se více nebo požádejte o cenovou nabídku!