Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč právě SIMATIC MICRO-DRIVE?

SIMATIC MICRO-DRIVE je hnací systém v bezpečnostním rozsahu mimořádně nízkého napětí od 24 V do 48 V. Díky technologii TIA (Totally Integrated Automation) poskytuje tento všestranný systém efektivní konstrukci a rychlé uvedení do provozu pro aplikace, jako jsou AGV a lékařská technika. Tento systém pohonu připravený na budoucnost nabízí funkce řízení pohybu doplněné kompatibilními řídicími jednotkami SIMATIC.

Použijte SIMATIC MICRO-DRIVE PDC pro přesné polohování, raketoplány pro skladovací a vyskladňovací stroje a skladovací systémy, automatizovaná řízená vozidla (AGV) a lékařskou technologii.

Pohony SIMATIC MICRO-DRIVE TM jsou technologické moduly pro SIMATIC ET 200SP. Lze je ovládat z SIMATIC S7-1500/1200 prostřednictvím technologických objektů (TO). V koncepcích distribuovaných systémů lze pohony TM používat ve spojení s Distributed Controller nebo SIMATIC ET 200SP Open Controller.

Klíčové výhody

Snadné použití

Pohonné systémy lze snadno uvést do provozu s TO a SINAMICS Drive Lab a fungují s TIA Portal. Díky technologii push-in nepotřebujete žádné nástroje pro zapojení.

Maximalizujte prostor

S pohony SIMATIC ET 200SP TM můžete optimálně využít prostor ve vaší rozvaděči: systém je asi o 50% užší než srovnatelné distribuované periferie.

Aplikujte na řadu řešení

Flexibilní systémové komponenty lze kombinovat a pro globální systémové použití je k dispozici široká škála certifikátů (UL, CE atd.). Systém pohonu SIMATIC MICRO-DRIVE PDC lze jednoduše uvést do provozu pomocí technologie IQ encoder.

Doporučené produkty