Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SIDOOR?

SIDOOR přináší spolehlivé pohodlí a bezpečnost pro aplikace posuvných dveří v průmyslu, výtahech a mobilitě. Inteligentní řídicí jednotka automaticky zjišťuje šířku, hmotnost a pohyb dveří, vypočítává hladké profily a umožňuje uvedení do provozu jedním tlačítkem. Detekce koncové polohy, detekce překážek a omezení energie zajišťují plynulý pohyb a bezpečnost PL d. Integrovaná diagnostika umožňuje údržbě založenou na stavu snížit neplánované odstávky, přičemž provozní data jsou dostupná lokálně nebo globálně. Otevřená rozhraní se integrují s PLC přes PROFINET nebo PROFIBUS pro bezproblémové ovládání.

Sortiment výrobků:

  • Průmysl: Řadiče ATD4xxW s motory MDG/M a SIDOOR NT40 nebo SITOP PSU8200; PROFINET, PROFIBUS nebo relé varianty
  • Výtahy: AT40, ATD400V a ATE500E
  • Mobilita: ATE53xs pro dveře s plošinou (PROFINET)
  • Příslušenství: transformátory, držák na DIN lištu, Software Kit, Servisní nářadí

Klíčové výhody

Zrychlete uvedení do provozu

Jednoduchým tlačítkem se naučí nastavení rychlosti běhu a automatické charakterizace dveří a zároveň zajišťuje stabilní chování jízdy od prvního dne.

Snižte prostoje údržby

Vestavěná data lze číst a vyhodnocovat lokálně nebo globálně, aby byla umožněna údržba založená na stavu a zabránilo se neplánovaným zastávkám.

Posílit bezpečnost stroje

Certifikované bezpečnostní funkce a detekce překážek pomáhají chránit osoby a vybavení, splňují normy EN ISO 13849‑1 PL d a EN ISO 14120.

DOPORUČENÉ MOŽNOSTI