Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SINAMICS S220?

SINAMICS S220 je špičkový modulární pohonný systém navržený pro přesnost, spolehlivost a bezproblémovou integraci do automatizačních systémů. Kompaktní, ale výkonný, poskytuje dynamický výkon napříč průmyslovými odvětvími, od obráběcích strojů až po intralogistiku. Díky pokročilým digitálním službám, jako je simulace, prediktivní údržba a monitorování stavu, pomáhá zkrátit časové osy projektu, prodloužit dobu provozuschopnosti a optimalizovat spotřebu energie.

Portfolio SINAMICS S220 zahrnuje:

  • Moduly velikosti knih
  • Moduly podvozku
  • Univerzální moduly
  • Moduly skříně

Klíčové výhody

Výkonná ikona

Výkonný

Kompaktní velikosti. Výjimečný výkon. Nové standardy pro výkon v menším prostoru. Výrazně snížené rozměry a pokročilé možnosti pohonu. Robustní efektivita a inteligentní integrace.

Bezpečnostní systém Sinamics G220 s elegantním designem zdůrazňujícím pokročilou technologickou ochranu a bezpečnostní prvky.

Přesný

Dosáhněte maximální přesnosti a spolehlivosti. Pokročilé bezpečnostní funkce a komplexní bezpečnostní funkce zajišťují bezpečné, přesné a konzistentní řízení pohybu i pro ty nejnáročnější úkoly.

Banner baterie SITOP DC-USV - Integrace

Progresivní

Zažijte výkon na vyšší úrovni a bezproblémovou integraci. SINAMICS S220 nově definuje technologii pohonů s holistickou konektivitou a architekturou připravenou na budoucnost — umožňuje vašim aplikacím udržet si náskok.

Moduly velikosti knih

Moduly podvozku

Univerzální moduly

Moduly skříně

Rozsah výkonu až 110 kW

Rozsah výkonu až 900 kW (až 6,984 kW při paralelním připojení)

Zahrnuje 14 motorových modulů a 12 modulů Active Line

Rozsah výkonu až 6.984 kW (paralelní připojení)

vzduchem chlazený design

vzduchem chlazený design

vzduchem chlazený design

Typově testované a připravené k provozu

Podporuje CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Modulární konfigurace s linkovými/motorovými moduly

Ideální pro rychlé uvedení do provozu a široký rozsah použití

Modulární skříňový systém pro bezproblémovou škálovatelnost

Ideální pro robotiku, balení a aditivní výrobu

Ideální pro integraci do zakázkových řešení rozvaděčů

Snížená šířka a výška skříně pro úsporu místa

Vybrané funkce

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 v automobilovém průmyslu

SINAMICS S220 nastavuje nové standardy v automobilové výrobě: Přesná víceosá regulace otáček a pokročilá rekuperace s akumulací mezilehlých okruhů zvyšují energetickou účinnost napříč dynamickými výrobními linkami. Kompaktní konstrukce minimalizuje prostor skříně v systémech s vysokou hustotou. Bezproblémová integrace TIA, modulární škálovatelnost a diagnostika v reálném čase podporují rychlé změny variant, prediktivní údržbu a globálně standardizované zavádění.

Projít si zdroje