Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SINAMICS S210?

SINAMICS S210 je univerzální servopohonný systém navržený pro složité a dynamické aplikace řízení pohybu v rozsahu 50 W až 7 kW, od balení, manipulace a digitálního tisku až po zpracování dřeva, plastů a keramiky. Skládá se ze servopohonu a servomotoru a poskytuje maximální přesnost, výkon a bezpečnost díky zjednodušenému inženýrství, údržbě a uvedení do provozu.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Klíčové výhody

Ikona se dvěma šipkami, které se kříží.

Užijte si flexibilní a všestranné funkce

SINAMICS S210 dynamicky pohybuje lehkými, průměrnými a velkými břemeny. Připojte se k řídicímu systému pomocí komunikačního rozhraní PROFINET IRT nebo k řídicímu systému třetí strany přes EtherNet/IP.

Ikona měřítka rychloměru.

Spolehněte se na vysoce přesný servopohonný systém

SINAMICS S210 rychle zrychluje a zpomaluje, což umožňuje krátké doby cyklu a přesnost s komplexním ovládáním pohybu. Snímače s vysokým rozlišením umožňují rychlé snímání pomocí dalšího druhého snímače pro přímý měřicí systém.

Ikona s otevřenou rukou nad nouzovým tlačítkem.

Chraňte své stroje a personál

SINAMICS S210, certifikovaný podle nejvyššího standardu — SIL3 (EN 61508) a PL e (EN ISO 13849-1), nabízí bezpečné tovární nastavení, individuální správu uživatelů a bezpečnou komunikaci mezi servopohonem a TIA Portal.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2

SIMOTIKA S-1FS2

Rozsah výkonu

1 střídavý proud 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 střídavý proud 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 střídavý proud 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 střídavý proud 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 střídavý proud 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 střídavý proud 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 střídavý proud 200 - 240 V/0,8 kW

3 střídavý proud 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 střídavý proud 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Rozsah krouticího momentu

1 střídavý proud 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 střídavý proud 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 střídavý proud 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 střídavý proud 200 - 240 V/3,1 Nm

3 střídavý proud 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 střídavý proud 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Verze motoru

standardní servomotor

servomotor s hygienickým designem

Komunikace

PROFINET IRT, PROFIsafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (od verze 6.3)

Bezpečnostní funkce

STO, SBC, SS1-t (časově řízené), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* lze volitelně aktivovat pomocí licence)

Technologie připojení motoru

Technologie jednokabelového připojení (OCC) s rychloupínacím zámkem SPEED-CONNECT a otočným kompaktním konektorem

Typická funkce ovládání a ovládání pohybu

SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-CPU/SIMOTION

Doporučené možnosti

Prozkoumejte zdroje

Katalogy a brožury

Katalog D 32 | Systém servopohonu SINAMICS S210

Online katalog

Brožura | Přehled měničů s proměnnou frekvencí SINAMICS

Odkazy a soubory ke stažení

Environmentální prohlášení o výrobku (EPD) /Siemens EcoTech Profile (SEP)

Příručky