Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SERVOPOHONOVÝ SYSTÉM SINAMICS S200?

SINAMICS S200 je vysoce výkonný servopohonný systém optimalizovaný pro základní automatizaci a efektivní aplikace řízení pohybu. Pomáhá dosáhnout vyšší produktivity a vyšší efektivity při nižších nákladech vyvážením funkcí optimalizovaných pro výkon se snadným použitím. Toto komplexní systémové řešení zahrnuje servopohon SINAMICS S200, servomotor SIMOTICS S-1FL2 a kabely Motion Connect.

Klíčové výhody

Optimalizujte svůj výkon

Optimalizovaná odezva díky rychlému proudovému cyklu regulátoru a komunikaci PROFINET IRT s řídicími jednotkami. Optimalizovaný výkon s kapacitou přetížení až 350%. Přesnost optimalizovaná s až 21 bitovým snímačem s vysokým rozlišením.

Používejte s lehkostí

Ovládání jednoduše s integrovaným ovládáním brzdy a brzdovým odporem. Provádějte inženýrské úlohy prostřednictvím Webserveru a SINAMICS Startdrive. Implementace je jednoduchá díky globálním standardům a certifikacím.

Zajistěte své operace do budoucna

Flexibilní hardwarová řešení a kompletní nabídka TIA zajišťují kompatibilitu s vaším systémem. Digitalizujte svou práci pomocí simulací strojů s SINAMICS DRIVESIM.

SERVOPOHONOVÝ SYSTÉM SINAMICS S200

SINAMICS S200 Základní servopohonný systém

Rozsah výkonu

200 V... 240 V 1/3 střídavý proud 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 střídavý proud 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 střídavý proud 0,1 kW... 1 kW

Cyklus regulátoru otáček

125 μs

125 μs

Kategorie EMC

C2 s externím linkovým filtrem

C2 s externím linkovým filtrem

Bezpečnostní funkce

STO, SS1-t přes svorky (SIL 3/ PL e)

n.a.

Motory

Rozsah motorů

SIMOTICS S-1FL21 Nízká setrvačnost

SIMOTICS S-1FL22 Střední setrvačnost

SIMOTICS S-1FL23 Vysoká setrvačnost

Dotkněte se

Mn: 0,16 — 33,4 Nm

Enkodérové systémy

Absolutní snímač jednootáčkový 17 bitů/21 bitů
Absolutní snímač víceotáčkový 21 bit+12 bit

Stupeň ochrany

IP65 (pro výšku hřídele 20/30/40 je IP54, volitelně IP65)

Technologie připojení motoru

Připojení motoru s jedním tlačítkem pro motory s nízkou a střední setrvačností

Vybrané funkce

Explore resources

Katalogy a brožury

Katalogy D 37.1 | SERVOPOHONNÝ SYSTÉM SINAMICS S200

Online katalog

Brožura | Systém servopohonu SINAMICS S200

Brožura | Přehled frekvenčních měničů SINAMICS

Brožura | Škálovatelné systémy řízení pohybu pro základní automatizační aplikace