Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SINAMICS G220?

SINAMICS G220 je vysoce výkonný měnič s proměnnou frekvencí navržený tak, aby splnil současné i budoucí výzvy v každém odvětví. Díky vylepšenému hardwaru a softwaru posouvá SINAMICS G220 technologii digitálních pohonů na novou úroveň, díky čemuž jsou vaše aplikace efektivnější, bezpečnější a odolné vůči budoucnosti.

Pohony SINAMICS G220 jsou prvními pohony SINAMICS, které se připojily k portfoliu Siemens Xcelerator. Jsou navrženy tak, aby splňovaly různé výzvy a otevíraly nové možnosti, zejména pro digitalizaci.

SINAMICS G220 je vhodný pro celou řadu aplikací, včetně:

  • Stěhování
  • Zpracování
  • Čerpání, větrání, komprese
  • Umístění

Zvládněte dnešní výzvy v oblasti řízení pohybu s SINAMICS G220.

Klíčové výhody

Průmyslový pohonný systém Sinamics G220 se zjednodušeným kovovým designem s důrazem na energetickou účinnost a výkon.

Efektivní

Optimalizujte spotřebu energie pomocí špičkové technologie Clean Power v nízkých harmonických hodnotách (THDi < 2%). Zkraťte dobu výběru a uvedení do provozu, optimalizujte pracovní postupy a zvyšte produktivitu.

Bezpečnostní systém Sinamics G220 s elegantním designem zdůrazňujícím pokročilou technologickou ochranu a bezpečnostní prvky.

Zabezpečený

Chraňte přístup k vašim automatizačním procesům. Redundance systému S2, ochrana IP55 a povlak 3C3 zaručují dostupnost vašeho systému i v náročných podmínkách.

Propagační obrázek pro pohonný systém Sinamics G220, který předvádí jeho možnosti připravené na budoucnost.

Budoucnost

Navrhněte, zprovozněte a optimalizujte svou aplikaci. Zvyšte spolehlivost systému pomocí monitorování a diagnostiky cloudu a Edge. Možnosti hardwaru a softwaru s bezproblémovým systémovým portfoliem maximalizují vaši schopnost uspokojit potřeby trhu.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 Čistá energie

Napájecí napětí/rozsah výkonu

3 střídavý proud 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 55 kW

3 střídavý proud 380... 500 V, - 20%/+10%: 1,1 - 160 kW

3 AC 380... 500 V, ‑ 20%/+10%: 7,5 — 160 kW

Napájecí napětí

200 V, 400 V

400 V

Stupeň ochrany

IP20, IP55 UL typ 12

IP20, IP55 UL typ 12

Ovládání motoru

U/f, FCC, ECO, vektorové řízení (otáčky) s a bez kodéru; vektorové řízení (točivý moment) s a bez kodéru, řízení točivého momentu bez kodéru

U/f, FCC, ECO, vektorové řízení (otáčky) s a bez kodéru; vektorové řízení (točivý moment) s a bez kodéru, řízení točivého momentu bez kodéru

Komunikace

Komunikační moduly:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD a S2 redundance), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Komunikační moduly:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD a S2 redundance), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Bezpečnostní funkce

Integrované: Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO), bezpečné zastavení 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, kat. 4 přes svorky nebo ProfiSafe

Sinamics Safety Integrated Rozšířená licence: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Integrované: Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO), bezpečné zastavení 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, kat. 4 přes svorky nebo ProfiSafe

Sinamics Safety Integrated Rozšířená licence: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 v průmyslu Zákaznické balené zboží

SINAMICS G220 nabízí vysokou flexibilitu pro různé potřeby potravinářského a nápojového průmyslu, což umožňuje rychlé přizpůsobení pomocí přídavného hardwaru nebo softwaru. Jeho soulad s mezinárodními normami podporuje globální standardizaci zařízení napříč aplikacemi, jako jsou míchačky, sprejové sušičky a odstředivky.

Prozkoumejte zdroje

Katalogy a brožury

Katalog D 36.1 | Převodníky pro jednoosé pohony

Online katalog

Brožura | Vysoce výkonný měnič s proměnnou frekvencí pro všechna průmyslová odvětví

Brožura | Řízení aplikací nové generace

Brožura | Konstrukce převodníků Startdrive