Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SINAMICS G210?

SINAMICS G210 představuje novou generaci pohonných technologií. Jako všestranný všestranný stroj pro různé požadavky na nepřetržitý pohyb pokrývá širokou škálu průmyslových odvětví a aplikací — od přesunu a polohování až po zpracování až po kompresi. Kombinuje bezproblémovou integraci, integrované bezpečnostní a bezpečnostní funkce s vysokou flexibilitou, což umožňuje výrobcům OEM zpracovávat různé aplikace pomocí jednoho škálovatelného produktu.

SINAMICS G210 Vizuální klíč
SINAMICS G210 - Univerzální - Icon

Všestranné

Pokryjte více aplikací s nepřetržitým pohybem s jednou řadou pohonů. Otevřenost motoru, modulární možnosti a flexibilní komunikace umožňují SINAMICS G210 přizpůsobit se různým požadavkům a zároveň snížit složitost systému.

SINAMICS G210 - Bezešvé - Ikona

Bezešvé

Koncová integrace do automatizačního prostředí Siemens zajišťuje konzistentní pracovní postupy od výběru až po provoz. Vestavěné nástroje a konektivita snižují technickou námahu, urychlují uvedení do provozu a zjednodušují údržbu.

SINAMICS G210 - Odolný - Icon

Odolný

Integrované funkce bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti chrání stroje, data a procesy po celou dobu jejich životního cyklu. Certifikované normy a funkce dostupnosti zajišťují spolehlivý provoz v náročných průmyslových prostředích.

Za pohonem - SINAMICS G210

Skvělá technologie začíná u skvělých lidí. Vydejte se na cestu a setkejte se s lidmi, kteří pohánějí SINAMICS G210, a objevte nápady, odborné znalosti a technologie, které stojí za naším všestranným všestranným zařízením, vytvořeným tak, aby pomohlo výrobcům strojů formovat novou generaci strojů.

Rozsah napětí/Rozsah výkonu

3AC 380-500V: 1,1 až 75 kW

Stupeň ochrany

IP20/UL otevřený typ

Ovládání motoru

U/f, řízení toku proudu (FCC), vektorové řízení (otáčky) w/wo kodér, vektorové řízení (točivý moment) w/wo kodér, řízení točivého momentu w/wo kodér
pro ASM, SRM, PEM

Komunikace

CM-PN: PROFINET (RT, MRP a S2 redundance), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS DP

CM-RS485: Modbus RTU

Konektivita OPC UA

Bezpečnostní funkce

Integrované: Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO), bezpečné zastavení 1 (SS1-t) až do SIL 3/PLe/kategorie 4 přes svorky nebo ProfiSafe

SINAMICS Safety Integrovaná rozšířená licence: SLS, SDI, SSM, SS1 (bez kodéru)

Inženýrství a přístup

TIA Portal/SINAMICS Integrace Startdrive, integrovaný webový server, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM s FDI Package Basic, Wi-Fi přístup přes Smart Adapter

Vybrané funkce

Přizpůsobte se různým požadavkům aplikace

Flexibilně přizpůsobte pohon různým strojům a požadavkům. Díky škálovatelným hardwarovým a softwarovým možnostem, otevřenosti motoru a shodě s globálními standardy podporuje SINAMICS G210 širokou škálu aplikací a zároveň umožňuje standardizovaná řešení napříč stroji a trhy.

SINAMICS G210 Opční moduly a softwarové licence

Chraňte provoz s bezpečností a ochranou

Zajistěte bezpečný a bezpečný provoz stroje pomocí integrovaných ochranných mechanismů. SINAMICS G210 kombinuje certifikované bezpečnostní funkce až do SIL 3/PL e/kat. 4 a kybernetickou bezpečnost s certifikací SL-C 2 podle IEC 62443-4-2, což pomáhá chránit stroje, data a procesy v průběhu celého životního cyklu.

Pohon SINAMICS s digitálními překryvy znázorňujícími integrované bezpečnostní funkce a ochranu kybernetické bezpečnosti

Povolit vysoce výkonné řízení motoru

Dosáhněte vysoké účinnosti a přesného ovládání napříč různými typy motorů. SINAMICS G210 podporuje indukční, PMSM a synchronní reluktanční motory, včetně vysoce účinných tříd IE4 a IE5, což zajišťuje optimální výkon prostřednictvím softwarových funkcí pro širokou škálu aplikací.

Pohon SINAMICS ilustrující pokročilé řízení motoru pro vysokou účinnost napříč různými typy motorů

Zjednodušení inženýrství a provozu

Snižte technické úsilí a zjednodušte provoz díky integrovaným nástrojům, uživatelsky přívětivé integraci systému a intuitivnímu přístupu. SINAMICS G210 je vybaven nativní integrací TIA Portal prostřednictvím Startdrive a integrovaného webového serveru, což umožňuje rychlé uvedení do provozu, snadnou parametrizaci a efektivní diagnostiku.

SINAMICS G210 Digital Twin hybrid s linkami

Zjistěte, jak ostatní používají SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 ve všeobecném strojírenství

Standardizujte různé koncepty strojů s jednou flexibilní platformou pohonu. Od dopravníků a kompresorů až po míchačky a odstředivky, SINAMICS G210 umožňuje škálovatelné a vysoce výkonné konstrukce strojů. Integrované inženýrství, digitální nástroje a bezproblémová systémová integrace pomáhají snižovat složitost a přizpůsobit stroje měnícím se požadavkům.

Mřížka modře stínovaných kostek uspořádaných ve stylizovaném trojrozměrném prostoru.

Nejčastější dotazy

Další zdroje

Katalogy a brožury

Katalog D 36.3 | Převodníky pro jednoosé pohony

Online katalog | portál SiePortal

Brožura | SINAMICS G210

Brožura | Řízení aplikací nové generace