Proč SINAMICS G120X?
Zvládněte prvky: Převodník SINAMICS G120X je optimalizován pro čerpadla a ventilátory ve vodovodních a odpadních systémech a pro aplikace HVAC v automatizaci budov.
Jeho specializované funkce, jako je detekce odchylek a kavitace, pomáhají zajistit spolehlivý provoz a ochranu čerpadla, aby se snížily celkové náklady na údržbu. Zvolte SINAMICS G120X pro spolehlivost a efektivitu při provádění projektů infrastruktury.
Frekvenční měnič je dodáván jako kompletní produktová řada - standardizovaný a bezproblémový, pokud jde o všechna napájecí napětí a typy napájení, a je k dispozici v rozsahu výkonu od 0,75 kW do 630 kW. Zařízení jsou v souladu s globálními normami EMC a jsou přípustné délky motorových kabelů až 150 m při zachování mezních hodnot EMC. Integrovaná bezpečnostní funkce Safe Torque Off (STO) je certifikována podle normy SIL3.