Modulární výkonové moduly
SINAMICS G120P obsahuje výkonové moduly PM230, PM240P-2 a PM330, které lze instalovat do rozvaděče nebo přímo na místě. Podporují různé třídy ochrany, rozsahy napětí a integrované bezpečnostní funkce.
Řada SINAMICS G120P poskytuje řešení šitá na míru pro stavební technologie a zpracovatelský průmysl. S mimořádně velkým výkonovým rozsahem od 0,37 kW do 630 kW a devíti různými velikostmi poskytují měniče flexibilitu pro širokou škálu úkolů. Jsou navrženy pro provoz s motory SIMOTICS GP, SIMOTICS SD řady motorů VSD10 a SIMOTICS FD a vytvářejí soudržný systém pro energeticky úsporné řízení v náročných aplikacích.
Ať už jde o ventilátory pro přívod a odvod vzduchu, čerpadla pro topné a chladicí okruhy nebo kompresory pro chladicí stroje, měniče jsou ideální pro speciální požadavky stavební techniky a průmyslových aplikací.
SINAMICS G120P podporuje průmyslové funkce pro stavební technologie a zpracovatelský průmysl a pomáhá vám efektivně provádět činnosti větrání, čerpání a komprese díky vícezónovému řízení a režimu požární ochrany.
Kombinovatelný převodník s několika výkonovými moduly umožňuje škálovat výkon a instalaci. Modulární systém výkonových modulů a řídicích jednotek poskytuje flexibilitu bez nutnosti přepracování celého nastavení pohonu.
G120P je univerzální pro průmyslové aplikace a stavební techniku s funkcemi, jako je regulace otáček, rozsah nastavení, efektivita a úroveň komunikace - poskytuje spolehlivý provoz v široké škále projektů.
SINAMICS G120P obsahuje výkonové moduly PM230, PM240P-2 a PM330, které lze instalovat do rozvaděče nebo přímo na místě. Podporují různé třídy ochrany, rozsahy napětí a integrované bezpečnostní funkce.
Řídicí jednotka CU230P-2 je vhodná zejména pro čerpadla, ventilátory a kompresory. Poskytuje integrované technologické funkce, flexibilní rozhraní I/O a fieldbus, což podporuje optimální provoz pro tyto aplikace.
Volitelné panely, jako jsou SINAMICS Smart Access Module a IOP-2, umožňují mobilní uvedení do provozu, diagnostiku a servis, stejně jako rychlé místní nastavení, diagnostiku poruch a snadné nastavení parametrů.