Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SINAMICS G120C?

SINAMICS G120C je kompaktní a univerzální frekvenční měnič pro různé aplikace. Díky uživatelsky přívětivému designu nabízí optimální funkčnost v kompaktním balení.

Integrovaná bezpečnostní funkce Bezpečné vypnutí točivého momentu SINAMICS G120C šetří místo a náklady tím, že umožňuje vynechat externí komponenty. Vysoké točivé momenty při nízkých frekvenčních nastavených hodnotách jsou možné díky energeticky účinnému vektorovému řízení bez senzorů. Užijte si intuitivní funkci sériového uvedení do provozu a klonování pomocí modulu SINAMICS G120 Smart Access Module, BOP-2, IOP-2 nebo SD karty.

Se sedmi velikostmi rámů pokrývá rozsah výkonu od 0,55 do 132 kW.

Klíčové výhody

Nainstalujte převodník tam, kde je to potřeba

Kompaktní konstrukce je konstruována pro jmenovitý výkon až 132 kW. Všechny velikosti rámu jsou postaveny v designu vedle sebe bez snížení výkonu nebo snížení proudu.

Přizpůsobte nastavení vašeho systému

Podporovány jsou všechny standardní sběrnicové systémy jako PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS a USS/Modbus RTU.

Integrace do systému TIA Portal

Plná integrace pohonů do diagnostiky systému TIA Portal a využití konceptu knihovny TIA Portal zaručují jednoduchou opětovnou použitelnost převodníků včetně jejich parametrů a hardwarových komponent.

Doporučené možnosti