Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SINAMICS G120?

SINAMICS G120 je modulární multifunkční frekvenční měnič určený pro různé úkoly, jako jsou:

  • Jednoduché, vysoce dynamické dopravníkové systémy a stohovací jeřáby
  • Nepřetržité procesy s vysokou přesností otáček a točivého momentu
  • Umístění jednotlivých nebo více koordinovaných os

SINAMICS G120 je k dispozici ve třech napěťových variantách pro připojení do sítí 200 V, 400 V a 690 V. Je vybaven komplexním balíčkem bezpečnosti stroje, který poskytuje vysokou úroveň ochrany výkonového modulu a motoru.

Rovněž se hladce integruje s Totally Integrated Automation (TIA Portal) a SINAMICS Startdrive, takže máte standardní inženýrství pro všechny pohony.

Klíčové výhody

Povolit různé aplikace

Díky širokému rozsahu výkonu od 0,55 kW do 250 kW je tento univerzální pohonný systém ideální pro nejrůznější aplikace a průmyslová odvětví a je k dispozici ve verzích s nízkým, středním a vysokým napětím.

Připojte se k vašemu stávajícímu systému

Vytvořte kombinaci komponent podle vašeho výběru (výkonový modul, řídicí jednotka, ovládací panel) a poté jednoduše připojte elektromotory a řídicí systémy do vašeho stávajícího systému a prostředí automatizace.

Snižte riziko

Bezproblémově implementujte bezpečnostní funkce v souladu s SIL 2 (EN 61508) a PL d (EN ISO 13849-1). Získejte vestavěnou bezpečnost stroje s integrovanou bezpečností a bezpečnostními funkcemi včetně STO, SS1, SBC, SLS, SDI a SSM.

Doporučené výhody