Napájejte své průmyslové procesy pomocí stejnosměrných měničů SINAMICS navržených pro výkon, efektivitu a flexibilitu.
DCM: 6 kW až 30 MW
DCP: Až 250 kW při 1 000 V DC
Ideální pro modernizaci a skladování energie, jsou vybaveny napětím kotvy až 950 V AC a obousměrnou spojkou DC-DC. Tyto měniče kombinují osvědčenou technologii stejnosměrných motorů s pokročilým ovládáním, konektivitou PROFIBUS/PROFINET a až 98% účinností a nabízejí kompaktní design a integrovanou bezpečnost pro náročná prostředí.