Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SIMOTICS T?

SIMOTICS Momenty jsou první volbou pro maximální přesnost a produktivitu na rotačních osách. Jejich konstrukce s přímým pohonem šetří místo, zvyšuje flexibilitu, snižuje údržbu a poskytuje vysoký točivý moment s vynikající dynamikou a přesností. Jsou k dispozici ve dvou typech:

  • T-1FW3 kompletní motor točivého momentu
  • T-1FW6 vestavěný motor točivého momentu

Oba jsou dokonale sladěny s SINAMICS S120/S220 pro vysoce výkonné obráběcí stroje a výrobní systémy.

Obrázek produktu Siemens zobrazuje osobu v modré košili na bílém pozadí.

Klíčové výhody

Maximální přesnost a dynamický výkon

Technologie přímého pohonu a vysoký počet pólů poskytují vynikající přesnost, výkon a dynamickou odezvu. To umožňuje krátké doby zrychlení, vynikající vlastnosti plynulého chodu a vysoce přesné ovládání pohybu.

Kompaktní integrace a omezená údržba

Bez nutnosti mechanických převodových prvků můžete motory integrovat přímo do konstrukce stroje, což šetří místo a minimalizuje opotřebení a údržbu a zároveň zajišťuje vysokou úroveň dostupnosti systému.

Vysoký točivý moment při nízkých otáčkách

Vysoký počet pólů umožňuje motorům generovat značný točivý moment i při velmi nízkých otáčkách. To umožňuje výkonný a efektivní výkon ideální pro náročné rotační aplikace.

Klíčové detaily

Zobrazit všechny podrobnosti

T-1FW3

T-1FW6 (vnitřní rotor)

T-1FW6 (vnější rotor)

jmenovitý točivý moment

Až 7 000 Nm

Až 5 760 Nm

Až 2 240 Nm

Jmenovitá rychlost

Až 1 200 ot/min

Až 1 060 ot/min

Až 116 ot/min

Maximální rychlost

Až 1 800 ot/min

Až 3 000 ot/min

Až 326 ot./min

Maximální točivý moment

Až 11 000 Nm

Až 10 900 Nm

Až 3 850 Nm

Vybrané funkce

Nejčastější dotazy

Další zdroje a související produkty

Podrobnosti o produktu

Nástroje a soubory ke stažení

Podpora

Online podpora | Všechny produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvořit novou žádost o podporu