Proč SIMOTICS L?
Lineární motory SIMOTICS L-1FN3 jsou kompaktní lineární pohony určené pro vysoce výkonné obráběcí stroje a výrobní stroje. Jejich přenos síly bez opotřebení splňuje nejvyšší požadavky na dynamiku a přesnost, což vede k vyšší přesnosti kontur. Tento modulární systém poskytuje obrovskou hustotu síly v kompaktním provedení pro maximální dynamiku a přesnost.
S lineárním motorem dokonale sedí každý pohyb
Vysoce přesný lineární pohyb s vysokým výkonem
Technologie lineárního přímého pohonu značně zabraňuje účinkům pružnosti, hry a tření, jakož i přirozeným kmitům v hnacím ústrojí. Výsledkem je vyšší dynamická odezva a zvýšená přesnost.

Obrovská hustota síly v kompaktním provedení
Motory SIMOTICS L-1FN3 jsou lineární pohony v kompaktním provedení s vysokou hustotou výkonu/síly.
Nejvyšší rychlosti pojezdu pro všechny aplikace
Vodou chlazené motory SIMOTICS L-1FN3 jsou k dispozici ve dvou verzích - pro provoz se špičkovým zatížením a pro nepřetržitý provoz.
Extrémně odolný proti vnějším vlivům
Díky velké vzduchové mezeře jsou motory extrémně odolné vůči vnějším vlivům.
Komponenty pohonu bez opotřebení
Díky přenosu výkonu bez opotřebení splňují motory nejvyšší požadavky na dynamiku, přesnost kontur a přesnost.
Široká škála možností aplikačních profilů
Modulární princip nabízí širokou škálu variant motorů, včetně vodou chlazených a přirozeně chlazených možností v různých velikostech, aby vyhovovaly různým potřebám aplikace.
Nízké náklady na životní cyklus strojů
Přenos výkonu bez opotřebení a konstrukce nenáročná na údržbu přispívají ke snížení nákladů na životní cyklus strojů, do kterých jsou tyto motory integrovány.