Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč servomotory od společnosti Siemens?

Servopřevodové motory Siemens jsou univerzální a vhodné pro širokou škálu aplikací. Nabízíme jak planetové převodovky, tak standardní převodovky.

Koaxiální a úhlové planetové převodové motory:

  • Typ převodovky NLC (W): Extrémně tuhá pro vysoké radiální a axiální zatížení s těsněním IP65.
  • Typ převodovky NRK (W): Velké výstupní ložisko a nízké vnitřní tření pro vyšší radiální a axiální síly.
  • Typ převodovky NRB (W): Nejlehčí převodovka s nejvyšší hustotou výkonu a ložiskem s nízkým třením.

Servomotory se standardními převodovkami:

  • Servo kuželový převodový motor: Rozsah převodového poměru 3,5 až 244,3, rozsah točivého momentu 15 až 8160 Nm
  • Převodový motor s paralelním hřídelem servo: Rozsah převodového poměru 3,6 až 413, rozsah točivého momentu 17 až 5140 Nm
  • Servo šroubovitý převodový motor: Rozsah převodového poměru 3,4 až 373, rozsah točivého momentu 14 až 5200 Nm
  • Servo šnekový převodový motor: Rozsah převodového poměru 6,2 až 102,5, rozsah točivého momentu 46 až 1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Klíčové výhody

Nainstalujte s flexibilitou

Kromě předmontovaného řešení můžete pomocí adaptéru KS také namontovat převodovky k našim servomotorům a hlavním motorům. Naše motory vybavené standardními převodovkami doplňují naše portfolio.

Přizpůsobte se jakékoli aplikaci

Servomotory s planetovými převodovkami jsou vysoce dynamické, kompaktní a účinné, s optimálním nastavením poměru točivého momentu a rychlosti nebo poměru hmotnostního momentu setrvačnosti mezi motorem a zatížením.

Maximalizujte efektivitu

Servomotory se standardními převodovkami mají kompaktní konstrukci s přímou montáží, vysokou účinnost a nízkou torzní odpor a nízký provozní hluk díky spirálovitým zubům. Jsou také bezúdržbové a mazány po celý život.

Vybrané funkce