Proč SIMOTICS M-1PH8 hlavní motory?
Motory SIMOTICS M-1PH8 jsou určeny pro použití jako hlavní pohony ve výrobních strojích a obráběcích strojích. Kromě asynchronních a synchronních verzí najdete také motory se synchronní reluktanční technologií. Motory SIMOTICS M-1PH8 jsou založeny na flexibilním a modulárním stavebním systému, takže je můžete použít pro téměř všechny úkoly pohonu.
Asynchronní provedení (výška hřídele 80 až 355)
- Jmenovité otáčky: 400—12.000 ot/min
- Max. otáčky: Až 24.000 ot/min
- Jmenovitý výkon: 2,8—1,340 kW
- Jmenovitý točivý moment: 13—12,435 Nm
Synchronní provedení (výška hřídele 132 až 225)
- Jmenovité otáčky: 700—3.600 ot/min
- Max. otáčky: Až 4.500 ot/min
- Jmenovitý výkon: 15—310 kW
- Jmenovitý točivý moment: 94—1.650 Nm
Reluktanční provedení (výška hřídele 132 a 160)
- Jmenovité otáčky: 1000—2800 ot/min
- Max. otáčky: Až 5000 a 6500 ot/min
- Jmenovitý výkon: 21—121 kW
- Jmenovitý točivý moment: 200—500 Nm