Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Simcenter Hypermesh NVH?

Simcenter Hypermesh NVH umožňuje odborníkům a technikům počítačově podporovaného inženýrství (CAE) rychle identifikovat a eliminovat pískání a chrastění v produktech již v rané fázi návrhu.
Uživatelé mohou snadno analyzovat rizika, identifikovat základní příčiny, najít řešení pomocí numerické optimalizace a prozkoumat účinky způsobené klimatickými a výrobními proměnlivými změnami.

Pohled nad podvozkem elektrického vozidla, představující jeho složité vnitřní komponenty. Obrázek zvýrazňuje baterii, motor a různé elektroinstalační systémy, všechny úhledně uspořádané v rámu vozidla.

Zlepšit vnímanou kvalitu

Vytvořte vysoce kvalitní uživatelský zážitek odstraněním nežádoucích zvuků souvisejících s pískáním, chrastítkem a bzučením.

Snížení výrobních nákladů

Toto zjednodušené řešení identifikuje rizika na začátku procesu návrhu, aby se snížily náklady spojené se zbytečným prototypováním a rychlými opravami později ve výrobě.

Vytvářejte optimalizovaná řešení

V kombinaci se strukturální optimalizací eliminujete rizika pískání a chrastění, aniž byste přidali zbytečnou hmotnost a náklady při zohlednění výrobních omezení.

Vybrané funkce

Řízený, automatizovaný pracovní postup

Intuitivní uživatelská zkušenost řízená procesem automatizuje opakující se úkoly před a po zpracování, aby uživatelům umožnilo rychle identifikovat rizika pískání a chrastění, což vede k rychlejšímu a lepšímu rozhodování o návrhu.

Ruce osoby jsou viditelné uvnitř automobilu, jedna na volantu a druhá interaguje s dotykovou obrazovkou a knoflíkem informačního a zábavního systému.

Předběžné výsledky rizika pískání a chrastění

Rizikové zóny pískání a chrastění jsou okamžitě identifikovány, označeny a viditelné pro uživatele. Není třeba se ponořit do následného zpracování.

Inteligentní reproduktor, šedý se základnou pokrytou látkou a tmavě šedým vrcholem se čtyřmi tlačítky, sedí na dřevěném povrchu vedle zelené rostliny.

Ziegler materiálová databáze

Díky naší bezproblémové integraci s databází Ziegler PEM Database předpovídejte jevy prokluzu u různých materiálů.

Interiér vozu s volantem, palubní deskou, digitálním displejem a zelenými/červenými tečkami vyznačujícími obrysy.

Kořenová příčina a diagnóza

Snadno identifikujte hlavní příčinu problémů a provádějte studie typu „co kdyby“ pomocí analýzy citlivosti bez opětovného spuštění modelu.

Hypermesh pískání a chrastítko - hlavní příčina a diagnostika promo 640x480

Studie variabilit

Posuďte riziko pískání a chrastění s přihlédnutím k výrobním variabilitám, jako jsou rozdíly v tloušťce, tuhost spojů a podmínky stárnutí produktu.

Mladá žena se zavřenýma očima, na sobě bezpečnostní pás a světlý svetr, spočívá na zadním sedadle auta.

Zjistěte, jak ostatní používají Simcenter Hypermesh NVH

Select...

Simcenter Hypermesh NVH v záruční prevenci

V průběhu času mohou nepřetržité vibrace opotřebovávat součásti a způsobit poruchu. Pomocí Simcenter Hypermesh NVH můžete sledovat, kde a jak často komponenty interagují, a vyhodnoťte možné opravy. Oděr barvy je další nákladný záruční problém způsobený neočekávaným odřením mezi dvěma subsystémy nebo součástmi. Simcenter Hypermesh NVH poskytuje předem odpověď na to, kde existuje vyšší riziko otěru barvy.

Detailní záběr osoby v bílých rukavicích, držící čip CPU nad základní deskou notebooku, se šroubovákem spočívajícím na modulu RAM.