Simcenter Testxpress je bezkompromisní analyzátor zvuku, vibrací a odolnosti. Kombinuje snadné použití tradičního analyzátoru s vysokorychlostním výkonem a kvalitou měření pokročilého měřicího systému. Je dokonalým řešením pro širokou škálu vibračních a akustických norem ISO a je dodáván se snadno použitelným rozhraním. Simcenter Testxpress integruje 40 let inženýrských zkušeností a je součástí kompletního portfolia škálovatelných testovacích a inženýrských řešení.
Optimalizujte produktivitu od řešení problémů až po certifikační testování
Simcenter Testxpress je navržen pro snadné použití a optimální produktivitu pro různé typy úkolů souvisejících s vibracemi, akustikou nebo trvanlivostí, jako je odstraňování problémů, ověřovací práce, mobilní testování nebo kvalifikační a certifikační testování. Simcenter Testxpress řeší všechny průmyslové potřeby - od automobilové výroby nebo bílého zboží až po strojní komponenty nebo obchodní elektroniku. Intuitivní uživatelské rozhraní je k dispozici v různých jazycích a systém zobrazuje všechny relevantní parametry. Pro testování certifikace ISO jsou všechny kontroly a požadavky norem ISO pevně zakódovány do softwaru, takže se nemusíte starat o podrobnosti; pouhým kliknutím na několik tlačítek vygenerujete standardizovanou zprávu ISO, která umožní nezkušeným operátorům provádět testy.
Díky interaktivnímu rozložení obrazovky mohou uživatelé přetahovat data, přidávat displeje a snadno porovnávat měření. To poskytuje krátkou křivku učení a optimální efektivitu.
Přístup k rychlejšímu testování a snadnější diagnostice
Simcenter Testxpress, navržený pro optimální produktivitu, poskytuje správnou kombinaci možností získávání a analýzy. Systém zobrazuje okamžité výsledky a šetří nezpracovaná data pro zálohování nebo další následné zpracování. Simcenter Testxpress nabízí snadný přístup k pokročilým online nástrojům, jako je filtrování, vyhlazování, průměrování a matematická kombinace kanálů. V kombinaci se specifickými řešeními pro testování certifikace ISO poskytuje plnou platformu pro všechny každodenní úkoly a umožňuje vám:
- Provádějte rychlou Fourierovu transformaci (FFT), pořadí, oktávu, počítání a propustnost paralelně při zobrazování výsledků v reálném čase na obrazovce
- Ověřte kvalitu dat na místě — diagnostikujte problémy během měření
Zajistěte ideální nástroj pro odstraňování problémů a certifikační testování
Simcenter Testxpress nabízí výkonné funkce pro automatizaci konkrétních měřicích kampaní, od nastavení měření a vyhrazeného následného zpracování až po generování závěrečných zpráv v MS Office, což vám umožní:
- Automatizujte postupy měření od pořízení až po vykazování
- Připravte si měřicí kampaně předem a zkraťte dobu nastavení a provádění
- Použití předdefinovaných šablon ISO pro certifikační testování
- Zablokování kritických parametrů pro zajištění kvality a konzistence dat
Podívejte se blíže na Simcenter Testxpress
Zjistěte, jak vám Simcenter Testxpress může pomoci určit hluk, vibrace a trvanlivost vašich produktů.