Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč využívat řešení Simcenter Testlab?

Zvyšte efektivitu testování a poskytněte spolehlivější výsledky. Softwarová sada Simcenter Testlab je bezproblémově integrována s hardwarovými systémy pro sběr dat Simcenter SCADAS a může být investicí připravenou na budoucnost nebo agilnějším, škálovatelnějším a flexibilnějším časově podmíněným řešením, které reaguje na vaše výzvy v oblasti výkonnostního inženýrství. Pokrývá rozsáhlé zkušební požadavky inženýrů hluku a vibrací a odolnosti.

Zvyšte produktivitu díky vestavěným pracovním postupům

Díky jedinečnému rozhraní založenému na pracovních postupech nastavuje Simcenter Testlab nové standardy pro snadné použití, produktivitu a konzistenci dat. Software provede uživatele kroky testovací kampaně a navrhuje optimální nastavení pro měření a analýzu. Bezproblémové sdílení dat mezi různými aplikacemi přináší obrovské zvýšení efektivity. Integrovaná analýza během akvizice urychluje proces testování a zaručuje optimální kvalitu dat.

Cestujte přímo ke zdroji hluku a vibrací

Simcenter Testlab vede uživatele přímo ke zdroji problému pomocí komplexních možností analýzy. Umožňuje testovacím týmům efektivně řešit problémy s návrhem a sledovat hlavní příčinu problému přímo ke zdroji. Podporuje snadné analýzy typu what-if pro rychlé vyhodnocení možných oprav a řešení problému efektivně, nákladově efektivně a rychle.

Uvědomte si potenciál v měnícím se světě testování

Testováním stávajících komponent a srovnáváním konkurenčních produktů se Simcenter Testlab široce používá k předběžnému načtení dat do procesu simulace. Poskytuje také informace o načítání a zpětnou vazbu pro aktualizaci virtuálních modelů. Systematicky se používá k poskytování modelů odvozených od testů pro součásti a podsestavy, které jsou příliš složité na virtuální modelování. Simcenter Testlab software se snadno integruje do softwaru Simcenter Amesim a poskytuje zásadní podporu pro efektivní a realistickou virtuální simulaci. Možnosti licencování Simcenter Testlab poskytují flexibilitu potřebnou ke zvýšení produktivity testovacích uživatelů s možností nákupu, předplatného na rok nebo déle a škálování využití softwaru podle vašich skutečných potřeb prostřednictvím licencí založených na hodnotě.

Zvyšte efektivitu testování a inovace produktů pomocí Simcenter Testlab

Naučte se, jak zvýšit efektivitu a inovace produktů a řešit moderní technické výzvy pomocí Simcenter Testlab — softwaru pro sběr dat, analýzu a modelování.

Rozhraní Siemens Simcenter Testlab 2025 s pokročilými datovými grafy a technologií dynamické vizualizace

Co je nového v Simcenter Testlab 2506?

Posílení testovacích týmů pomocí AI a automatizace

Funkce řešení Simcenter Testlab