Zvuková kamera Simcenter vylepšuje akustický design vašeho produktu. Jeho robustní modulární konstrukce podporuje mnoho aplikací lokalizace zdrojů zvuku v širokém frekvenčním rozsahu, a to jak v dalekém, tak blízkém akustickém poli. Vyhrazený software zobrazuje výsledky ihned po spuštění. Poskytuje jasné, grafické výsledky, které lze snadno interpretovat a sdílet. Pro lepší technické znalosti můžete také kombinovat hardware zvukové kamery Simcenter se softwarem Simcenter Testlab.
Zrychlete akustické řešení problémů
Toto modulární, vysoce kvalitní digitální mikrofonní pole nabízí okamžitý přehled o zdrojích zvuku pro jakýkoli objekt generující hluk. Může být snadno použit příležitostnými uživateli i odborníky. Pomáhá vám potvrdit, že pracujete na správném problému, čímž urychlíte akustické řešení problémů.
Využijte robustní digitální pole
Systém byl navržen jako univerzální řešení s rameny, která lze přidat nebo vyjmout, což z něj činí vynikající nástroj pro práci v různých testovacích podmínkách. Veškerá elektronika je integrována do pole. Zařízení je přímo připojeno k softwarové aplikaci jediným kabelem. Automaticky měří vzdálenost ke zdrojovému objektu.
Díky lehkému hliníkovému designu je pole robustní a nárazuvzdorné, přesto jej lze pohodlně přenášet během celé měřicí kampaně. Díky lehkému, ale odolnému balení jej lze snadno a bezpečně přepravovat.
Přístup k interaktivní analýze v reálném čase
Zvuková kamera Simcenter zobrazuje výsledky okamžitě po spuštění. Všechny relevantní informace jsou zobrazeny v jednolistové aplikaci jasným a grafickým způsobem. Nevyžaduje žádné školení. Software v reálném čase je vysoce interaktivní a umožňuje měnit frekvenční rozsah, nastavení zobrazení a metodu průměrování. Jakákoli změna aktualizuje mapy umístění zdroje, což vám umožní urychlit vyšetřování.
Jak lokalizace zdroje zvuku pomáhá šetřit sluch horníků
Řešení Simcenter výrazně zkrátilo dobu testování a měření, snížilo náklady a pomohlo těžebním společnostem dosáhnout bezpečnějšího pracovního prostředí rychleji a efektivněji.