Okamžité testování a řešení potíží s vaším produktemSimcenter SCADAS XS vám pomůže provádět rychlá a spolehlivá měření a je dodáván s tabletem pro okamžité vyšetřování, diagnostiku a řešení problémů. Díky kompaktnímu designu se Simcenter SCADAS XS pohodlně vejde do ruky. Vyznačuje se spolehlivým integrovaným úložištěm dat a autonomií baterie po celý pracovní den, což nabízí flexibilitu, kterou potřebujete ke zlepšení efektivity testování.
Přehrát celou nahranou zvukovou scénuSimcenter SCADAS XS lze kombinovat s volitelnou binaurální náhlavní soupravou Simcenter SCADAS 3D pro nákladově efektivní binaurální záznam a okamžité, vysoce kvalitní přehrávání dat jakéhokoli analogového formátu Sony/Philips Digital rozhraní (S/PDIF) nebo kanálu náhlavní soupravy. Tato integrovaná funkce přehrávání poskytuje snadný a efektivní způsob ověření akustické kvality.
Rozšíření systémů Simcenter SCADAS XSMůžete kombinovat různé systémy Simcenter SCADAS XS v distribuovaném testovacím nastavení, které považuje různé systémy za jednotlivé frontendy. Kombinovaný systém synchronizuje časové signály při streamování do jediného měřicího souboru podle protokolu přesného času (PTP) založeného na standardu Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1588. Tato konfigurace umožňuje nastavit hvězdné topologie s délkou kabelu 50 metrů pomocí standardního ethernetového připojení.
Podívejte se blíže na Simcenter SCADAS XS
Naučte se, jak těžit z malého, ale výkonného akvizičního systému SCADAS XS k dosažení vašich cílů testování.