Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Futuristický Siemens Simcenter Testlab s pokročilým testovacím zařízením a vědcem v bílém laboratorním plášti.

Co je nového v Simcenter SCADAS 2506?

Efektivní, všestranný a otevřený sběr dat

Proč Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS je modulární systém sběru dat navržený pro maximální výkon v různých testovacích podmínkách. Se Simcenter SCADAS RS můžete bezpečně a efektivně zachytit vysoce kvalitní multifyzikální data (včetně NVH, trvanlivosti a energetických metrik), která jsou nezbytná pro komplexní analýzu. Jeho ultra robustní konstrukce zajišťuje spolehlivost a nepřetržitý výkon i v extrémních podmínkách, kterým můžete čelit v terénu. Se Simcenter SCADAS RS získáte vyšší produktivitu díky rychlejšímu přístrojovému vybavení a přípravě testů, efektivním procesům měření a schopnosti plně ověřit testovací data před opuštěním pole.

Spolehlivé testování v náročných podmínkách

Drsné prostředí

Extrémní teploty, vlhkost, bláto a prach a vysoká úroveň nárazů a vibrací.

Těsné rozvrhy

Zrychlete testovací kampaň optimalizací provozních procesů od začátku do konce.

Vzdálené operace

Testování v odlehlých oblastech nabízející monitorování na dálku.

Škálovatelnost

Škálovatelný systém z hlediska počtu kanálů a topologie měření.

Simcenter SCADAS RS

Komplexní sběr dat

Select...

Vynikající měřicí výkon

Úspěšné vyhodnocení výkonu produktu vyžaduje komplexní pohled na to, co se děje, když je váš prototyp vystaven extrémnímu zatížení. Proto je třeba během zkoušky měřit a synchronizovat širokou škálu senzorů, včetně tenzometrů, akcelerometrů, snímačů posunu, snímačů síly, termočlánků, snímačů tlaku, polohy globálního navigačního satelitního systému (GNSS) a dalších. Inženýři často také chtějí zvážit další informace, jako jsou data pocházející z digitální sběrnice nebo obrazy videa. Prostor je však omezen na to, aby bylo možné vzít na palubu několik zařízení pro všechny tyto různé testovací potřeby.

Vše v jednom řešeníSe Simcenter SCADAS RS můžete mít všechny tyto funkce v jedné krabici. Díky výkonné palubní univerzální úpravě signálu pro všechny tyto fyzické aspekty jsou měření zachycena s nejvyšší přesností a nejnižším šumem a driftem v celém rozsahu provozních teplot. Díky vysokému poměru signálu k šumu a velkému dynamickému rozsahu dokáže Simcenter SCADAS RS přeměnit jakýkoli signál na kvalitní data.

Muž řídí auto s testovacím zařízením Simcenter na sedadle spolujezdce, které shromažďuje údaje o zatížení vozovky

Schopnosti Simcenter SCADAS RS

Select...

Multifyzikální sběr dat

Testujte rychleji a chytřeji se Simcenter SCADAS RS. Nasaďte přesná multifyzikální měření pokrývající širokou škálu aplikací a průmyslových odvětví. Od sběru dat v terénu na zkušebně nebo na veřejné silnici až po testování NVH v laboratoři, můžete měřit v jakémkoli prostředí - včetně vysokého napětí a drsného prostředí.

Vytvořte správnou konfiguraci pro dosažení libovolné požadované kombinace senzorů: od tenzometrů, akcelerometrů a snímačů posunutí až po silové články, termočlánky a snímače síly kol. Systém také integruje tlakové snímače, umístění globálního navigačního satelitního systému (GNSS), digitální sběrnice a video snímky.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Průmyslové aplikace

Select...

Sběr dat o silničním zatížení pro výrobce automobilů a dodavatele

  • Týmová instrumentace - zrychlete instrumentaci prostřednictvím přístupu pro více uživatelů
  • Použijte databázi senzorů pro rychlé a bezchybné nastavení
  • Dvoučlenný, jednočlenný nebo plně autonomní provoz
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Případová studie

Hyundai Motor Company

Přečtěte si, jak společnost Hyundai zkracuje dobu testování v drsných prostředích až o 12 procent pomocí Simcenter SCADAS RS a Simcenter Testlab, které zachycují údaje o zatížení a optimalizují konstrukci odolnosti.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Společnost:Hyundai Motor Company

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Seoul, South Korea

Software společnosti Siemens:Simcenter Testing Solutions

Modulární systém

Jednotky Simcenter SCADAS RS

Select...

Zapisovací jednotka (REC)

Jednotka Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) shromažďuje data z více klimatizačních jednotek, bezproblémově se připojuje k kabelovým i bezdrátovým sítím a může synchronizovat s ostatními jednotkami REC. Podporuje také několik sběrnic CAN, více digitálních enkodérů a obsahuje konektor pro anténu globálního navigačního satelitního systému (GNSS).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Palubní úložiště (240 GB SSD)
  • Jakékoli rozhraní: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 USB porty (webové kamery)
  • Digitální IO (4 vstupy/výstupy)
  • 3 vstupy kodéru (9 digitálních impulzů)
  • 4 CAN sběrnice
  • 4 konektory pro řetězové řetězy klimatizačních jednotek
  • Autonomie na palubě
  • Vypočítané kanály
  • Inteligentní spouštění

Aplikace Simcenter SCADAS RS Recorder

Simcenter SCADAS RS, navržený pro bezkonkurenční konektivitu, obsahuje aplikaci bez licence, přímo zabudovanou do jednotky REC a je snadno přístupná prostřednictvím libovolného webového prohlížeče. Tato aplikace Simcenter SCADAS Recorder App umožňuje vzdáleně definovat a ukládat nastavení senzorů a okamžitě začít ověřovat vaše data, zatímco test stále běží, a to i na vašem smartphonu.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Přenosné mobilní jednotky a autonomní inteligentní rekordéry, které jsou součástí hardwaru Simcenter SCADAS.

Udržujte hardware Simcenter SCADAS ve špičkovém stavu

Další informace o dostupných smlouvách o údržbě a kalibraci.

Další informace

Související zdroje informací

Silnice s vozidlem na ní, případně nákladním automobilem, s připojeným zařízením, které shromažďuje data.

Sběr dat o zatížení vozovky

Použití hardwaru Simcenter SCADAS RS jako řešení, které mohou výrobci použít k urychlení přístrojové techniky a nastavení testů, zlepšení efektivity měření a urychlení procesu ověřování dat.

Přečíst technický dokument

Nejčastější dotazy