Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Simcenter SCADAS ES?

Testovací programy jsou stále složitější a vyžadují, aby inženýři získávali a synchronizovali data napříč různými typy senzorů, doménami měření a akvizičními systémy. Současně musí týmy rychleji konfigurovat testy, ověřovat data dříve a přizpůsobit se měnícím se požadavkům aplikace bez nahrazení stávajícího hardwaru.

Simcenter SCADAS ES pomáhá technickým týmům řešit tuto složitost prostřednictvím modulární architektury, která se škáluje od jednoduchých nastavení až po složité scénáře měření. Inženýři mohou nakonfigurovat systém tak, aby vyhovoval jejich potřebám měření, přistupovat k němu současně z více zařízení a integrovat pracovní postupy získávání, ověřování a analýzy pomocí Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go a Simcenter Testlab.

Výsledkem je zjednodušená cesta od instrumentace k technickému přehledu, která pomáhá týmům pracovat efektivněji a zároveň vytvářet důvěryhodná, opakovaně použitelná data připravená na umělou inteligenci.

Simcenter SCADAS ES

Testujte rychleji, pracujte chytřeji, škálujte s jistotou

Až o 50% rychlejší nastavení a ověření

Nakonfigurujte systém podle svých potřeb měření pomocí modulárního hardwaru, flexibilního přístupu k systému a pracovních postupů paralelního nastavení. Ověřte měření dříve a pokračujte v testování.

Vytvářejte důvěryhodná data připravená na umělou inteligenci

Zachyťte synchronizovaná, dobře anotovaná multifyzikální měření, která pomáhají vyhnout se zbytečnému opakování testů, zajistit konzistenci dat a poskytnout důvěryhodný základ pro inženýrskou analýzu, digitální dvojčata a vývoj modelů AI.

Proměňte data v rozhodnutí dříve

Propojte přípravu testů, akvizici, validaci a analýzu v škálovatelném pracovním postupu typu end-to-end. Omezte manuální předávání a zrychlete přístup k technickým výsledkům v široké škále testovacích scénářů.

Měřítko bez nutnosti začínat znovu

Začněte s možností měření, které dnes potřebujete, a rozšiřujte se s vývojem aplikací, kanálů a požadavků. Modulární architektura, otevřený ekosystém a škálovatelné softwarové pracovní postupy pomáhají chránit vaši akviziční investici.

Simcenter SCADAS ES

Jak Simcenter SCADAS ES přináší rozdíl

Select...

Sestavte přesně to, co potřebujete

Žádné dva testy nejsou totožné. Simcenter SCADAS ES umožňuje konfigurovat systém pomocí napájecích, síťových, klimatizačních a procesorových jednotek přizpůsobených vašim požadavkům na měření. Začněte v malém a rozšiřujte se s vývojem aplikací, kanálů a požadavků na projekty.

Zvýraznění

  • Konfigurace systémů podle skutečných potřeb měření
  • Postupné škálování kanálů a funkcí
  • Minimalizujte zbytečné investice do hardwaru
  • Opětovné použití stávajících investic s rostoucími požadavky
Modularita SimCenter-SCADAS-ES-s architekturou založenou na zásobníku
Simcenter SCADAS ES

Schopnosti Simcenter SCADAS ES

Select...

Konfigurace systému akvizic založeného na stohu

Simcenter SCADAS ES je postaven na modulární architektuře zásobníku, která kombinuje jednotky napájení a síťového rozhraní s vyměnitelnými měřicími, záznamovými a zpracovatelskými moduly. Systémy mohou být konfigurovány pro specifické požadavky na zkoušky a rozšiřovány podle vývoje potřeb.

Napájecí a síťové rozhraní (PNI/PNU)

  • Založení systému
  • Distribuce energie
  • Síťová konektivita
  • Synchronizační služby

Klimatizační jednotky

  • Vyměnitelné měřicí moduly
  • Podpora různých senzorových technologií
  • Sběr dat ve více doménách

Záznamové a zpracovatelské jednotky

  • Lokální nahrávání
  • Zpracování hran
  • Samostatný provoz
Simcenter SCADAS ES

Průmyslové aplikace

Select...

Urychlete validaci z laboratoře do provozu v reálném světě

Vývoj dnešních vozidel a mobilních strojů vyžaduje synchronizované testování napříč disciplínami hluku, vibrací, odolnosti, elektrifikace a energetického managementu. Simcenter SCADAS ES poskytuje škálovatelnou platformu, která propojuje laboratorní, zkušební pozemní a terénní měření, což umožňuje týmům rychleji zachytit důvěryhodná data a přijímat spolehlivá technická rozhodnutí dříve.

Aplikace

  • Hluk, vibrace a drsnost (NVH)
  • Trvanlivost
  • Analýza přenosové cesty (TPA)
  • Electrification
  • Energetický management vozidel (VEM)
  • Sběr dat o silničním zatížení
Inženýři získávají data o vozidle pomocí Simcenter SCADAS ES se Simcenter SCADAS Go
Modulární systém

Jednotky Simcenter SCADAS ES

Select...

Páteř napájení, synchronizace a konektivity

Jednotky napájení a síťové rozhraní Simcenter SCADAS ES tvoří základní páteř celého měřicího systému. Poskytují stabilní výkon, přesnou synchronizaci, vysokorychlostní připojení a možnosti palubního ovládání, což umožňuje spolehlivý provoz samostatných i distribuovaných testovacích nastavení napříč konfiguracemi Simcenter SCADAS ES a RS.

SCES-PNI

Jednotka SCES‑PNI napájí a spojuje zásobníky SCADAS ES při správě synchronizace, komunikace a řízení systému. Umožňuje bezproblémové řetězové řetězení a zajišťuje konzistentní synchronizovaný provoz napříč všemi připojenými jednotkami.

Jednotka SimCenter-SCADAS-ES-PNI-1280x720
  • Centralizovaná dodávka energie pro zásobníky SCADAS ES (až 96 W)
  • Vysokorychlostní připojení Ethernet pro komunikaci s hostitelem a řetězové řetězce
  • Konektivita napříč platformami podporující jednotky SCADAS ES a SCADAS RS
  • IRIG‑B synchronizace pro přesné časové zarovnání napříč distribuovanými systémy
  • Vzdálené a lokální ovládání systému přes rozhraní On/Off
  • Palubní aplikace Simcenter SCADAS Go pro konfiguraci a nahrávání

SCES-PNU

Jednotka SCES‑PNU rozšiřuje možnosti PNI o integrovanou zálohu baterie, bezdrátové připojení a flexibilní správu napájení. Zajišťuje nepřetržitý provoz v mobilních nebo nestabilních energetických prostředích a zároveň umožňuje vzdálený přístup a autonomii systému.

Jednotka SimCenter-SCADAS-ES-PNU-1280x720
  • Integrovaný zdroj nepřerušitelného napájení (interní baterie) pro nepřetržitý provoz
  • Rozšířený rozsah vstupního napětí podporující různá prostředí napájení
  • Bezdrátové připojení prostřednictvím vestavěného Wi‑Fi pro vzdálený přístup a monitorování
  • Plná funkce PNI: dodávka napájení, synchronizace, konektivita a ovládání
  • Palubní aplikace Simcenter SCADAS Go Konfigurace nebo záznamník
Simcenter SCADAS Go

Vestavěná měřicí aplikace, připravená okamžitě

Simcenter SCADAS Go je vestavěné webové měřicí prostředí, které běží přímo na hardwaru Simcenter SCADAS ES. Umožňuje rychlou konfiguraci, monitorování a validaci měření na akviziční úrovni — bez instalace softwaru a bez licenčních požadavků.

Je přístupný z jakéhokoli zařízení, včetně notebooků, tabletů a smartphonů, a umožňuje technikům komunikovat s nastavením měření v reálném čase, ať už na místě nebo na dálku.

Díky včasnému ověření dat a okamžité zpětné vazbě během testování snižuje Simcenter SCADAS Go přepracování, urychluje iteraci a zlepšuje spolupráci mezi distribuovanými týmy.

SIMCENTER TESTLAB GO

Bezlicenční akviziční software pro počítače se systémem Windows

Simcenter Testlab Go je bezlicenční akviziční prostředí pro počítače s Windows, které technikům umožňuje nastavovat, ověřovat, kalibrovat, získávat a ověřovat měření bez nutnosti dalších licencí na akvizici softwaru. Je navržen pro každodenní testování a poskytuje známé prostředí pro stolní počítače, které pomáhá týmům rychle přejít od přístrojové techniky k ověřeným datům.

Simcenter Testlab Go, navržený pro inženýry, kteří preferují pracovní postup založený na PC, podporuje nastavení a ověřování měření, kalibraci senzorů, získávání, validaci a export v jediném prostředí. Software se integruje přímo s hardwarem Simcenter SCADAS ES, zjednodušuje nasazení při zachování kompatibility s širšími pracovními postupy testování Simcenter.

Kombinací konfiguračních, kalibračních a ověřovacích aktivit v jednom pracovním postupu pomáhá Simcenter Testlab Go technickým týmům snížit úsilí o nastavení, ověřovat data dříve a urychlit cestu od měření k technickým rozhodnutím.

Simcenter Testlab

Rozšiřte svůj pracovní postup pomocí Simcenter Testlab

Zatímco Simcenter SCADAS Go a Simcenter Testlab podporují rychlé získávání a validaci, Simcenter Testlab poskytuje komplexní prostředí pro pokročilé zpracování dat, analýzu a vykazování

Měřicí data ze Simcenter SCADAS ES mohou být bezproblémově použita v rámci Simcenter Testlab k provádění detailních inženýrských analýz, korelace výsledků testů a simulací a generování vysoce kvalitních zpráv.

Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go a Simcenter Testlab společně umožňují nepřetržitý a škálovatelný pracovní postup — od měření po přehled.

Přenosné mobilní jednotky a autonomní inteligentní rekordéry, které jsou součástí hardwaru Simcenter SCADAS.

Udržujte hardware Simcenter SCADAS ve špičkovém stavu

Další informace o dostupných smlouvách o údržbě a kalibraci.

Další informace

Související zdroje informací

Rodina SimCenter-SCADAS

Zrychlení fyzického testování pomocí Simcenter SCADAS

Hardware Simcenter™ SCADAS™ řeší potřeby získávání dat v průběhu celého životního cyklu testování, od raného vývoje až po konečnou validaci.

Přečíst e-knihu

Nejčastější dotazy