Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Simcenter Tire?

Přesně znázorněte výkon pneumatik a předpovídejte důležité aspekty vozidla, jako je směrová stabilita, brzdná dráha a jízdní komfort. Simcenter Tire vám pomůže efektivně a přesně modelovat vysoce nelineární charakteristiky pneumatik, abyste mohli lépe a dříve analyzovat chování vozidla.

Pochopte síly a momenty pneumatik
Modelování výkonu pneumatik vyžaduje značné odborné znalosti a specializaci. Simcenter Tire vám nabízí sadu nástrojů, které přesně znázorňují síly a momenty pneumatik, takže je lze šířit do řady oblíbených nástrojů pro simulaci výkonu vozidla.

Implementovat globální standard pro Pacejka Magic Formula
Simcenter Tire MF-Tyre přesně simuluje ustálené a přechodné chování až do 8 Hz pro manipulaci, prototypování řízení a analýzy ADAS. Simcenter Tire MF-Tyre je jediný model pneumatik založený na Magic-Formula, který je k dispozici ve všech hlavních balíčcích dynamické simulace vozidel, což umožňuje standardizaci uvnitř i mezi společnostmi.

Analyzujte veškerou dynamiku vozidla pomocí modelu pneumatiky typu vše v jednom
Simcenter Tire MF-Swift rozšiřuje pneumatiku Simcenter Tire MF o modelování prokluzu, dynamiku pásů pneumatik a obecné 3D zakrytí překážek pro parkování, jízdní komfort, predikci zatížení vozovky a analýzu vibrací. Modulární nastavení vám pomůže přizpůsobit složitost modelu technickému problému. Simcenter Tire MF-Swift je nejrychlejší model pneumatik na trhu pro 3D simulace nerovných silnic.

Uživatelsky přívětivá identifikace parametrů modelu pneumatiky z naměřených dat
Snadno převádějte naměřená data na parametry pro použití s modely pneumatik Simcenter pomocí uživatelsky přívětivého nástroje pro identifikaci parametrů pneumatik, který zahrnuje vizualizaci dat, databázové funkce a pokročilé možnosti odhadu. Nástroj Simcenter MF vám pomůže vizualizovat, vyladit a upravovat modely pneumatik a také studovat účinky měnících se podmínek pneumatik, jako je tlak v pneumatikách, tuhost, úrovně tření, pomocí automatického škálování vlastností pneumatik.

Měření výkonu pneumatik pro mnoho typů vozovek
Kromě softwaru vám Siemens může pomoci měřit fyzickou výkonnost pneumatik. Testovací přívěs Simcenter je silniční zkušební laboratoř, která je speciálně navržena pro měření sil a momentů, které pneumatika působí při jízdě na silnici v různých situacích, jako jsou suché, mokré, sněhové a zledové vozovky.

Všestranný a nákladově efektivní přístup k modelování pneumatik

Podívejte se na úplný seznam možností Simcenter Tire a podívejte se, jak vám jeho nabídka produktů a služeb může pomoci modelovat chování pneumatik pro dynamické simulace vozidla v tomto informačním listu.

Možnosti softwaru Simcenter Tire