Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč využívat Simcenter FLOEFD?

Simcenter FLOEFD je plně integrovaný CFD software s multifyzikálními schopnostmi pro designéry až analytiky. Pomáhá zkrátit vývoj až o 65-75% ve srovnání s typickými přístupy CFD díky simulaci průtoku tekutin a termické analýze a použití nativní geometrie CAD.

Simulace CFD s předběžným zatížením ke zkrácení vývoje
Simcenter FLOEFD umožňuje konstruktérům provádět simulaci dříve v procesu návrhu, kdy je nákladově efektivnější identifikovat a opravit problémy nebo prozkoumat vylepšení. Integrovaný do CAD ukázal zvýšenou produktivitu o faktor x2 až x40.

Využijte intuitivní CFD rozhraní pro designéry
Vložte simulaci do rukou konstruktérů s integrovaným rozhraním Simcenter FLOEFD CAD, řízeným nastavením a prováděním simulací, inteligentními automatizačními technologiemi a přímým zobrazením výsledků. Umožněte jim prozkoumat výkon designu dříve, aby mohli činit informovaná rozhodnutí, aniž by museli překonávat tradiční překážky.

Provádějte CFD přímo na nativní geometrii CAD a eliminujte režijní náklady CFD
Eliminujte zpoždění při překladu geometrie mezi nástroji a překonejte složitost při přípravě CAD geometrie pro analýzu CFD. Simcenter FLOEFD používá přímo nativní geometrii: takže při zkoumání výkonu nebo vyhodnocování změn modelu se CAD model mění souběžně.

Má klíčové přednosti v robustním automatickém vytváření sítí a jedinečné technologii SmartCell, která umožňuje manipulaci s CAD geometrií jakékoli kvality. Tyto silné stránky pomáhají zvládnout malé úzké mezery v sestavách a povrchové nesrovnalosti, které často způsobují dlouhá zpoždění při hojení u tradičních nástrojů CFD. To je doplněno inteligentní automatizací pro předzpracování, jako je automatické utěsnění geometrie CAD a identifikace netěsností.

Používejte návrh řízený simulací — prozkoumejte, porovnávejte a optimalizujte
Využijte parametrické studie a funkce průzkumu návrhu k vyhodnocení více možností návrhu v dostupném čase. Vyhodnoťte scénáře „co kdyby“, abyste zajistili výkon a spolehlivost produktu v různých podmínkách.

Pomocí tohoto softwaru můžete snadno porovnávat návrhy vedle sebe s vizualizacemi výsledků CFD, grafy a tabulkovými výsledky a generovat zprávy pouhými několika kliknutími. Když je návrh optimalizován pomocí simulace, můžete CAD model přímo sdělit dalším inženýrským funkcím.

Obrázek inženýra používajícího verzi softwaru Simcenter FLOEFD 2506 CFD


Co je nového?

Prozkoumejte nové funkce Simcenter FLOEFD 2506, včetně:

  • Řízení dílčích modelů: Parametry projektu
  • Použití více modelů založených na FMU ve 3D CFD
  • Rychlejší Smart PCB a podpora v rámci BCI-ROM
  • Přechodná strukturní analýza pro termomechanické studie

a zjistěte nejnovější vylepšení automatizace (EFDAPI) a mnoho dalšího

Schopnosti Simcenter FLOEFD