Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Simcenter Flightstream?

Urychlete včasná rozhodnutí o návrhu pomocí Simcenter Flightstream, panelové metody založené na víru pro hodnocení aerodynamiky a hydrodynamiky. Aplikace zahrnují výkon vozidla a výpočet zatížení, integraci pohonu, letovou mechaniku, stabilitu vozidla a interakci struktury kapaliny. Podporuje také pokročilé analýzy, jako je predikce vlnového odporu a výkon lodních vrtulí, což z něj činí univerzální řešení napříč leteckou i námořní oblastí.

3D simulační vykreslování letadla s barevným gradientem mapovaným po jeho povrchu indikujícím změny ve fyzickém parametru.

Rychlé posouzení aerodynamiky a hydrodynamiky

Generujte výsledky ustáleného stavu pro plná vozidla za méně než minutu a přechodné simulace během několika minut, aniž byste potřebovali drahý hardware HPC a GPU, při zachování vysoké přesnosti pro simulace externího toku.

Zjednodušte pracovní postupy

Eliminujte složité objemové sítě použitím pouze povrchových mřížek, což výrazně snižuje námahu na předzpracování. Automatizujte studie pomocí skriptování, abyste rychleji prozkoumali designové prostory a zároveň snížili manuální úsilí a dobu zpracování.

Snadná integrace s nástroji CAD/CAE

Hladká integrace s širokou škálou nástrojů CAD a CAE. Podpora více formátů geometrie a umožnění přímého importu sítě z externích nástrojů pro zajištění flexibilního a kompatibilního nastavení projektu.

Vybrané funkce

Urychlete analýzu pomocí integrovaných řešení sady nástrojů

Využijte integrované sady nástrojů, jako je Solver Sweeper, Stability & Control a API skriptování, k automatizaci dávkových procesů a parametrických studií. Rychle odhadněte aerodynamické chování a efektivně prozkoumejte variace designu během raných a iterativních fází návrhu.

Možnost letového proudu simcenter 1 promo 640x480

Panelová metoda pro viskózně vázané a nelineární toky

Využijte silné stránky panelových metod pomocí řešiče, který je rychlý a schopný zvládnout složité geometrické konfigurace. Přesně zachyťte tok hraniční vrstvy a jeho dopad na aerodynamiku vozidla pomocí plně viskózně vázaného nelineárního řešiče toku.

funkce simcenter flightstream 3 promo 640x480

Zachyťte složitý pohyb s časově přesnou aerodynamikou

Simulujte složité, skládané pohyby, jako jsou přechody VTOL, pohyby rotoru (cyklické/kolektivní), pokročilé chování klapek a manévry vozidla s ovládacími efektorovými akcemi v časově přesném rámci. Reprezentujte kontrolní plochy na různých úrovních geometrické věrnosti (ploché, mezery, víceklapkové) a simulujte jejich pohyb pro ořezávání, stabilitu a kontrolu.

simcenter flightstream schopnost 3 zachytit komplexní pohyb promo 640x480

Aeroelastické interakce a interakce tekuté struktury

Povolte interakce fluidní struktury propojením Simcenter Flightstream s externími uživatelem definovanými spustitelnými soubory. Řešič vydává aerodynamická zatížení na konstrukčních uzlech, které jsou zpracovány externě pro výpočet posunutí. Tyto posuny jsou poté znovu aplikovány k deformaci povrchové mřížky pro iterativní aeroelastickou analýzu.

simcenter flightstream hlavní funkce 5 promo 640x480

Modelování hydrodynamických vln a odpor

Řešitel volného povrchu Simcenter Flightstream pro námořní dopravu rozšiřuje jádrový řešič nestlačitelných panelů. Na základě dynamiky neviskózních vln rychle a přesně generuje vzory povrchových vln z pohybu ponořeného těla a analyzuje efekty volného povrchu. S minimálním uživatelským vstupem automaticky vytvoří síť s volným povrchem a spojí ji s řešením karoserie.

funkce simcenter flightstream 4 promo 640x480

Zjistěte, jak ostatní používají Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream v leteckém (civilním) průmyslu

Simcenter Flightstream se používá v leteckém (civilním) průmyslu pro rychlou aerodynamickou analýzu napříč koncepčními a předběžnými fázemi návrhu. Inženýři jej používají k hodnocení zdvihu, odporu, stability a výkonu konfigurací letadel, včetně křídel, trupů a integrace pohonu. Jeho rychlý obrat umožňuje efektivní průzkum prostoru designu, optimalizaci a včasnou validaci doplňující vysoce věrné metody CFD.

Celotělový pohled na letadlo se smíšeným designem karoserie křídla, zbarvený v odstínech zelené a žluté, aby představoval aerodynamickou analýzu, se dvěma viditelnými gondolami motoru na jeho horním povrchu.

Nejčastější dotazy

Co je nového v Simcenter Flightstream 26.1?

Rychlejší pracovní postupy CFD s hlubšími aerodynamickými a hydrodynamickými poznatky pro letecké a námořní inženýry.