Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Simcenter EDEM?

Vyberte si Simcenter EDEM a získejte zásadní přehled o tom, jak granulované materiály interagují s manipulačním zařízením během řady provozních a procesních podmínek. Využijte tento vysoce výkonný software pro metodu diskrétních prvků (DEM) pro simulaci sypkých materiálů a částic.

Využijte okamžitý přístup k knihovnám modelů materiálů

Začněte se simulacemi rychle a snadno díky rozsáhlé řadě předkalibrovaných modelů materiálů představujících horniny, rudy, zeminy a prášky Simcenter EDEM.

Řešení složitých systémů s rychlou dobou dosažení výsledků

Simulujte složité systémy částic v průmyslovém měřítku zahrnující mnoho milionů částic s rychlým a škálovatelným výpočetním výkonem napříč řešiči CPU, GPU a více GPU.

Bezproblémová integrace pro automatizaci multifyziky a umělé inteligence

Rozšiřte svůj rozsah použití propojením Simcenter EDEM s nástroji FEA a MBD. Zkombinujte jej s nástroji CFD pro přesnou simulaci systémů částicových tekutin a optimalizujte automatizaci pomocí špičkové umělé inteligence.

Vybrané funkce

Simulovat jakýkoli materiál

Modelujte širokou škálu reálných materiálů, jako jsou velké horniny, jemné prášky, zrna, vlákna a tablety, pomocí ověřené a výpočetně účinné metody více sfér nebo našeho průmyslového řešení polyedrických částic.

Schopnosti Simcenter EDEM - Simulace libovolného materiálu

Realistické chování materiálu

Získejte přístup ke komplexní řadě ověřených fyzikálních modelů pro reprezentaci jakéhokoli běžného chování materiálu, jako je suchý, lepkavý nebo stlačitelný. Využijte vlastní fyziku s API Simcenter EDEM pro složité simulace a pokročilé chování materiálu, jako je mokré povlakování, aglomerace, rozbití, magnetické částice a další.

simcenter-edem-schopnost-realistický-materiální-chování-promo-640x480

Rychlý a snadný pracovní postup

Nastavte rychlé simulace s intuitivním uživatelským rozhraním. Knihovny modelů materiálů jsou k dispozici pro přímý přístup k vhodným materiálovým vstupům. Spolehněte se na výkonný řešitel pro rychlé časy simulace.

Rychlé a snadné rozhraní Simcenter EDEM zobrazující analýzu počtu částic v rotujícím bubnu.

Pokročilá analýza a vizualizace dat

Použijte rozsáhlou sadu vestavěných nástrojů pro vizualizaci a analýzu. Možnost exportu dat a knihovna Python jsou k dispozici pro další následné zpracování.

Simcenter EDEM pokročilá analýza dat a vizualizace rychlosti částic v simulaci motorového grejderu.

Integrace CAE

Spojte Simcenter EDEM s nástroji FEA a MBD, abyste zahrnuli realistické zatížení materiálu do strukturální a systémové dynamiky. Kombinujte je s CFD nástroji pro přesnou simulaci systémů částic a tekutin.

Schopnosti Simcenter EDEM - CAE integrace

Průmyslové aplikace

Select...

Smykem řízené nakladače, bagry, rypadla a karoserie nákladních vozidel zpracovávají sypké materiály od velkých lomových hornin až po soudržné půdy, abrazivní rudy nebo volně tekoucí granule. Simcenter EDEM umožňuje předvídat chování materiálu a identifikovat riziko ucpání, rozlití a oblastí náchylných k opotřebení. Poskytuje přesné zatížení materiálu, které lze použít v simulacích FEA a MBD pro optimální návrhy.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Zjistěte, jak zákazníci používají Simcenter EDEM

Záhlaví-Amazone-86914

Amazone

AMAZONE využívá technologii Simcenter DEM a CFD k optimalizaci pneumatického secí technologie.

Přečíst případovou studii

Prozkoumejte další zdroje

Nejnovější blogy

Blog | Co je nového v Simcenter EDEM 2026.1?

Blog | Automatizujte simulaci DEM a přizpůsobte pracovní postupy pomocí formátu Simcenter EDEM JSON.

Nejčastější dotazy