SIMATIC S7-1500 R/H je redundantní systém CPU s vysokou dostupností navržený tak, aby maximalizoval dostupnost zařízení. Synchronizací záložního CPU s primárním procesorem zajišťuje, že během výpadku nedojde ke ztrátě dat, čímž se zabrání nákladným zastavením výroby. Jeho jedinečná hodnota spočívá v systémově integrované synchronizaci a konzistenci projektu, což nevyžaduje žádné speciální znalosti pro inženýrství na portálu TIA Portal. Periferie IO je připojena k primárnímu a záložnímu CPU buď jako přepínané zařízení S1 nebo S2 prostřednictvím kruhu PROFINET s MRP pro R-CPU a R1, přepínané zařízení S1 nebo S2 prostřednictvím libovolné struktury PROFINET pro H-CPU. Maximální vzdálenost mezi CPU může být ~ 100 m pro R-CPU a až 40 km pro H-CPU.
Škálovatelná doba přechodu
Redundantní a vysoce dostupné páry CPU jsou propojeny buď pomocí PROFINET, nebo synchronizačními moduly a kabelem z optických vláken, což umožňuje dobu převzetí služeb při selhání 300 ms nebo 50 ms.