IO moduly
Signální moduly umožňují škálovatelný a nákladově optimalizovaný design. Kromě klasických vstupních a výstupních modulů jsou k dispozici také varianty failsafe.
SIMATIC ET 200pro je náš modulární I/O systém pro distribuovanou automatizaci. Tento malý, odolný a vysoce výkonný systém nabízí krytí IP65/66/67, díky čemuž je vhodný pro univerzální použití v široké škále průmyslových odvětví. Implementujte I/O systémy přímo na stroji, a to i v náročných průmyslových prostředích. Naše robustní modulární konstrukce umožňuje přímou instalaci bez rozvaděče a odolává zvýšenému mechanickému zatížení. Zjednodušte nastavení a snižte složitost instalace pomocí SIMATIC ET 200pro.
Systém je modulárně rozšiřitelný a postaven na aktivní základní desce, což umožňuje flexibilní a bezproblémové rozšíření.
Široká škála typů modulů umožňuje jeho dokonalé přizpůsobení čemukoli od malých nastavení až po vysoce složité aplikace.
Ať už se používá jako rozšíření centrálního řadiče nebo nasazeno jako samostatné řešení s vlastním řadičem.
Signální moduly umožňují škálovatelný a nákladově optimalizovaný design. Kromě klasických vstupních a výstupních modulů jsou k dispozici také varianty failsafe.
Rozšiřte funkčnost vaší stanice. K dispozici jsou IO-Link, RFID, stejně jako frekvenční měniče a spouštěče motorů.
Procesory jsou doporučeny pro distribuované aplikace vyžadující IP65/67.
I/O stanice je připojena k sběrnicovému systému pomocí modulů rozhraní. To nabízí flexibilní možnosti připojení.