Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Distributed Controller?

Distributed Controllers se používají pro stroje s distribuovanou architekturou a pro sériové stroje s omezeným prostorem. Přemístěním inteligence na jednotlivé stanice můžete opravit závady, aniž by se zařízení zastavilo, čímž se zvýší dostupnost. Kombinují výhody SIMATIC S7-1500 s konstrukcí systému SIMATIC ET 200 IO.

Distributed Controllers lze namontovat přímo na stroj v malých ovládacích skříních nebo v případě ET 200pro bez nich. V síťových závodech je připojení k centrální rozvaděči výrobní linky realizováno prostřednictvím PROFINET. Přesun dat z centrální rozvaděče do Distributed Controllers na jednotlivých stanicích zlepšuje celkovou dostupnost.

Naše Distributed Controllers zahrnují:

  • Otevřený Controller SIMATIC ET 200SP
  • PROCESORY SIMATIC ET 200SP
  • Procesory SIMATIC ET 200pro

Klíčové výhody

Zlepšete výkon

Zpracujte příkazy rychle. Vychutnejte si vysoce výkonné síťové připojení přes PROFINET IO IRT a přenos interních dat rychlostí až 100 Mbps. Snadno zaznamenávejte analogové hodnoty a výstup od 50 µs a digitální hodnoty a výstup od 1 µs.

Udržujte konektivitu

Zajistěte spolehlivou a rychlou výměnu dat pomocí komunikace Open Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) a efektivně komunikujte prostřednictvím PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R a USS.

Škálovat své operace

Nezávisle na prostředí může být každý Distributed Controller rozšířen o řadu přímo připojitelných modulů, standardních a failsafe, digitálních a analogových vstupů/výstupů, spouštěčů motocyklů, komunikace a technologie.

Vybrané funkce