Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč právě SIMATIC devices for special requirements?

WARNING_TOO_LONG_SIMATIC zařízení pro speciální požadavky jsou speciálně navržené produkty IPC pro jedinečné instalační situace nebo tam, kde je kritická robustnost povrchu. To umožňuje kompaktní, decentralizované provozní koncepce v drsných, prašných prostředích nebo hygienicky čistých oblastech, jako je potravinářský a nápojový průmysl. Portfolio zahrnuje všestranná zařízení chráněná IP65 pro montáž opěrných ramen a modely s čely z nerezové oceli pro hygienické aplikace.

Klíčové výhody

Užijte si flexibilní decentralizované provozní koncepce

Zařízení SIMATIC PRO mají kompaktní, decentralizované provozní koncepce, krytí IP65 a robustní hliníkové pouzdro. Vyberte si z všestranných možností instalace, jako je montáž zařízení pomocí základny nebo přes opěrné rameno.

Efektivní škálování automatizačních řešení

Konfigurujte automatizační řešení bez krytí krytí IP65 pomocí našeho systému SIMATIC HMI PRO a modulárních rozšíření. Škálujte své automatizační řešení tak, aby se přizpůsobilo vyvíjejícím se provozním potřebám.

Bez námahy dodržujte hygienické normy

Udržujte hygienické normy v citlivých prostředích výroby potravin a nápojů. Naše přístroje SIMATIC HYG jsou vybaveny čely z nerezové oceli pro snadnou čistitelnost a ochranu proti třískám, aby splňovaly přísné průmyslové požadavky.

Vybrané funkce