Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč právě SIMATIC Rack PC?

SIMATIC Rack PC nabízí výkonný systémový výkon pro náročné aplikace a je vhodný pro širokou škálu průmyslových úloh. Díky mnoha rozhraním lze každý SIMATIC Rack PC rychle a flexibilně rozšířit, což je ideální pro náročné úkoly průmyslové automatizace, vizualizace a zpracování dat. Tyto škálovatelné počítače jsou navrženy pro nepřetržitý nepřetržitý provoz a mohou se pochlubit integrovanou kybernetickou bezpečností a globálními certifikacemi.

Kompletní portfolio obsahuje tyto možnosti ve třídě serveru:

  • SIMATIC IPC RS-545A
  • SIMATIC IPC RS-828A

Ve třídě pracovní stanice jsou k dispozici tyto možnosti:

  • SIMATIC IPC RW-543B
  • SIMATIC IPC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

Nebo zvolte tyto možnosti ve třídě klienta:

  • SIMATIC IPC RC-543B
  • SIMATIC IPC RC-545A

Klíčové výhody

Přizpůsobte se vašemu nastavení

Díky mnoha dostupným rozhraním a konfiguracím najdete ten správný systém SIMATIC Rack PC pro náročné průmyslové aplikace.

Přijměte AI

Vybrané systémy umožňují použití vysoce výkonných AL akceleračních karet. Umožněte svému týmu škálovat své operace pomocí umělé inteligence.

Přizpůsobte si svůj rozpočet

Se třemi třídami dostupnými v portfoliu SIMATIC Rack PC — třída serverů, třída pracovních stanic a třída klientů — si můžete vybrat řešení, které vyhovuje vaší ceně a potřebám, od nejlepšího výkonu až po základní aplikace.

DOPORUČENÉ MOŽNOSTI

Přehled portfolia SIMATIC Rack PC

Třída serveru

Konfigurace RAID1/5 a redundantní napájecí zdroje zajišťují vysokou integritu dat. Vysoký výpočetní výkon a volitelné akcelerátory umělé inteligence podporují výpočetně náročné aplikace CPU a GPU, jako je virtualizace a školení AI.

Propagační obrázek racku SIMATIC PC IPC RW 545A s elegantním designem a černobílým barevným schématem.

Třída pracovní stanice

Tyto počítače vynikají ve strojovém vidění, odvození AI a simulaci a nabízejí nejlepší výpočetní výkon a grafiku ve své třídě. Konfigurace RAID1 a volitelné redundantní napájecí zdroje zajišťují robustní zabezpečení dat.

Pohled zepředu na Simatic Rack PC IPC RW RC-543B s černo-stříbrným barevným schématem.

Třída klienta

Počítače třídy Client jsou nákladově efektivní a flexibilní řešení pro jednoduché aplikace, jako je HMI, měření a monitorování. Podporují nastavení více monitorů prostřednictvím vyhrazených GPU a používají stolní operační systém pro rychlou integraci prostředí.

Pohled zezadu na Simatic Rack PC s červeným a bílým štítkem na zadní straně.