SIMATIC HMI IM-3xxA
Tyto cenově dostupné varianty mají robustní vícedotykový displej pro intuitivní ovládání a jsou k dispozici ve 2 velikostech displeje: 12 a 15 palců. K dispozici je „krytá“ varianta se zadní stranou IP65.
Mnohem více než jen jednoduchý průmyslový monitor, Siemens poskytuje spolehlivé a extrémně odolné průmyslové monitory s mnoha způsoby použití. Ať už se jedná o řídicí centra, jako vestavěnou jednotku pro řídicí konzoly nebo jako řešení pro vizualizaci a řízení založené na PC, průmyslové monitory a tenké klienty SIMATIC vám vždy nabízejí optimální řešení nebo jako plně chráněná zařízení Pro s krytím IP65.

Ploché panely SIMATIC splňují přísné požadavky na dobu obnovy obrazovky pro spolehlivý výkon.
Ploché panely SIMATIC používejte, když není možné centralizované řešení s panelovým počítačem, když chcete uvést do provozu průmyslový počítač přímo v závodě nebo když je třeba změnit nastavení systému BIOS.
Vyberte si cenově dostupnější SIMATIC HMI řady IM-3xxA nebo robustní průmyslové ploché panely SIMATIC v závislosti na vašich možnostech a potřebách.
Tyto cenově dostupné varianty mají robustní vícedotykový displej pro intuitivní ovládání a jsou k dispozici ve 2 velikostech displeje: 12 a 15 palců. K dispozici je „krytá“ varianta se zadní stranou IP65.
Průmyslové monitory s rychlou dobou odezvy pro řízení a monitorování obsluhy v reálném čase. Tato inovativní zařízení jsou k dispozici ve vícedotykových variantách s širokoúhlými čely o rozměrech 12,15,19,22 nebo 24 palců.
V rozšířené variantě lze průmyslové ploché panely SIMATIC používat ve vzdálenosti až 100 metrů (volitelně jako ethernetový monitor).