Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Philips GreenPower LED Solutions na bázi Signify

Philips Horticulture LED Solutions kombinuje rozsáhlé znalosti světelných receptur pro růst rostlin a inovační sílu, aby pěstitelům poskytla inteligentní řešení osvětlení. <br/><br/>V rámci společnosti Signify se oddělení Philips Horticulture LED skládá z týmu odborníků na zahradnictví i osvětlovací technologii, kteří se zavázali zlepšovat podnikání pěstitelů. <br/><br/>Naše produkty Philips GreenPower jsou navrženy speciálně pro zahradnické aplikace a nabízejí řešení šitá na míru, která pomáhají rostlinám růst lépe, rychleji a konzistentněji. Ať už pracujete v tradičním skleníku nebo na nejmodernější vertikální farmě, špičkové inovace LED a vědecky podložená řešení vám pomohou dosáhnout vašich obchodních cílů.

Proč Philips GreenPower LED zvyšuje výtěžnost díky optimalizovanému osvětlení?

Řešení Philips GreenPower LED nabízejí pěstitelům flexibilní a nákladově efektivní způsob, jak zlepšit kvalitu plodin, konzistenci a výnos v uzavřených, klimaticky řízených prostředích. Naše adaptabilní světelné recepty vám umožňují doladit spektra a intenzitu pro různé plodiny a růstové fáze, což vám pomůže řídit vlastnosti, jako je kompaktnost, barva a chuť, aby vyhovovaly požadavkům trhu.

S naším jedinečným trojúhelníkovým přístupem jdeme nad rámec osvětlení a dodáváme kompletní řešení. Náš Key Account Manager sladí strategii LED s vašimi obchodními cíli, náš specialista na rostliny vyvíjí recepty na osvětlení specifické pro plodiny a náš aplikační inženýr navrhuje ideální nastavení osvětlení. Společně vám pomůžeme dosáhnout efektivních a vysoce kvalitních výsledků.

Vnitřní zemědělství s LED osvětlením Philips

Výhody

  • Flexibilita přizpůsobení světelného spektra a intenzity každé plodině a růstové fázi, což vám pomůže maximalizovat výnos, zvýšit kvalitu a snížit energetické a provozní náklady.
  • Méně modulů je zapotřebí díky širokopásmové optice, což zkracuje dobu instalace, materiál a celkové fixní náklady. S menším počtem kabelů a snadným nastavením je to bezproblémové řešení. Vysoká účinnost zajišťuje minimální spotřebu energie a osvědčená technologie poskytuje spolehlivý, dlouhodobý výkon.
  • Odborné znalosti rostlin v kombinaci se zkušenostmi s osvětlením zajišťují optimální výsledky. Podporována globální partnerskou sítí a důvěřuje mu více než 1 000 pěstitelů po celém světě. S více než 150 vyvinutými lehkými recepturami na míru dodáváme osvědčená řešení, která splní různé potřeby plodin a maximalizují váš úspěch.
  • Zvyšte svůj výnos a ziskovost a zároveň snižte náklady, jako je spotřeba energie. Naše řešení také podporují celý potravinový řetězec, od farmy až po vidličku, tím, že minimalizují přepravní vzdálenosti a potřeby skladování, pomáhají vám ušetřit peníze a podporovat udržitelnost během celého provozu.

Vybrané funkce

Case Study

Rýže Maggie v zařízení 80Acres

80 Acres Farms

80 Acres Farms přináší revoluci v zemědělství prostřednictvím pokročilé technologie vertikálního zemědělství, která umožňuje produkci až 300krát více potravin za použití 95% méně vody než tradiční zemědělské metody.

Typy použití ve skutečném světě

Select...
rajčata ve skleníku s osvětlením Philips LED

Zajištění budoucí produkce potravin

Náš integrovaný, automatizovaný a digitalizovaný systém osvětlení pomáhá pěstitelům efektivně rozšiřovat provoz. Navržen pro průmyslové použití, podporuje ziskový růst a zároveň zajišťuje konzistentní a vysoce kvalitní rostlinnou produkci, aby splňoval budoucí požadavky globálních dodávek potravin.

Projděte si zdroje a související produkty