Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč rekordér kvality napájení SICAM Q200?

SICAM Q200 je záznamník kvality energie a síťový analyzátor pro nepřetržité získávání a hodnocení kvality elektrické energie v elektrických systémech. Nedostatečná kvalita elektrické energie může způsobit neplánované prostoje a poruchy zařízení. SICAM Q200 nepřetržitě získává, vizualizuje, analyzuje a přenáší charakteristiky střídavého proudu, jako je proud, napětí, frekvence a harmonické, aby byl váš systém funkční. Identifikujte slabá místa, implementujte programy kvality a zajistěte kvalitu dodávek, abyste zvýšili životnost zařízení a zkrátili prostoje. SICAM Q200 je zařízení PQ třídy A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), takže se na něj můžete spolehnout, že poskytuje přesné hodnoty. Vyhovuje normě EN 50160 a podporuje IEC 61850 a Modbus TCP pro interoperabilitu a bezpečnost investic. Ušetřete čas a náklady díky včasné identifikaci problému.

Klíčové výhody

Zkrácení prostojů

Prodlužte životnost vašeho zařízení a snižte neplánované prostoje. Identifikujte a odstraňte slabá místa v dodávce elektrické energie, abyste ochránili svůj cenný majetek.

Zvyšte efektivitu

Ušetřete čas a náklady včasným identifikováním problémů s kvalitou dodávek. Komplexní záznam parametrů sítě vám umožní být proaktivní a zlepšit provozní efektivitu a alokaci zdrojů.

Zůstaňte v souladu

Zajistěte svou investici pomocí standardních měřicích postupů, jako je IEC 61000-4-30 Class A Ed.3. Očekávejte srovnatelné naměřené hodnoty nezávislé na výrobci a interoperabilitu se standardními rozhraními a protokoly.

Doporučené možnosti

Prozkoumejte zdroje