Udržujte své průmyslové operace odolné, když dojde k výpadkům výroby nebo poruchám sítě. SICAM LS poskytuje ultrarychlé, výkonové uvolňování zátěže za 30—70 ms, udržuje frekvenční stabilitu a zabraňuje kaskádovým výpadkům. Je postaven na IEC 61850 GOOSE, škálovatelný na 300 zátěží napříč 50 úrovněmi priority a hladce se integruje s ochranou SIPROTEC a SICAM RTU. Typické aplikace zahrnují ropné a plynárenské závody, chemická zařízení, datová centra a těžební operace, kde jsou prostoje nákladné a bezpečnost kritická. Jako součást portfolia SICAM 8 spolupracuje SICAM LS společně s SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact a SICAM SOG a umožňuje dynamické řízení zátěže, řízení mikrosítí a samooptimalizační sítě pro chytřejší a bezpečnější energetickou budoucnost.